Zajistěte rychlejší uvedení na trh díky zjednodušené integraci, rychlému uvedení do provozu a konzistentní správě aktiv (nezávislá na dodavateli) díky jednotné digitální komunikaci.
Otevřený a bezproblémový přístup k informacím o zařízení, diagnostice a procesu.
Úspora času díky jednotnému konceptu ovládání pro parametrizaci.
Ideální střih na základě pokročilých nebo základních funkčních požadavků.
Zjednodušená infrastruktura pro efektivitu nákladů.
Prozkoumejte naše nejnovější produkty, abyste snížili složitost aplikací plnění.
Hygienický průtokoměr s nejvyšší opakovatelností a kompaktní, plně svařovanou konstrukcí – pro přesné plnění a dávkování vodivých nápojů a tekutých potravin v nejkratších časech.
Hygienický hmotnostní průtokoměr s nejvyšší opakovatelností a kompaktním převodníkem – pro přesné plnění a dávkování různých nápojů a tekutých potravin v nejkratších časech.
Micropilot FMR43 je volný prostorový radarový senzor pro kontinuální měření hladiny. Díky svému hygienickému a kompaktnímu designu je dokonale vhodný pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Cerabar PMP43 je snímač tlaku pro měření tlaku a hydrostatické hladiny. Díky svému kompaktnímu designu je dokonale vhodný pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Liquiphant FTL43 je vibrační bodový hladinový spínač. Díky svému hygienickému a kompaktnímu designu je dokonale vhodný pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Příprava sirupu pro nealkoholické nápoje a proces míchání
Příprava potravin
Zajištění provozuschopnosti při přípravě potravin
Zajistěte si vyšší výnosy díky snadné integraci, rychlému uvedení do provozu a konzistentní správě majetku (nezávislé na dodavateli) díky jednotné digitální komunikaci.
Komplexní otevřený a bezproblémový přístup k informacím o zařízení, diagnostice a procesu
Časově úsporná parametrizace díky jednotnému konceptu ovládání
Ideální přizpůsobení podle pokročilých nebo základních funkčních požadavků
Nákladově efektivní a zjednodušená infrastruktura
Prozkoumejte naše nejnovější produkty pro zajištění provozuschopnosti při přípravě pokrmů
Micropilot FMR43 je radarový snímač volného prostoru pro kontinuální měření hladiny. Díky svému hygienickému a kompaktnímu designu je dokonale vhodný pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Cerabar PMP43 je snímač tlaku pro měření tlaku a hydrostatické hladiny. Díky svému kompaktnímu designu je dokonale vhodný pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Liquiphant FTL43 je vibrační bodový spínač úrovně. Díky svému hygienickému a kompaktnímu designu je dokonale vhodný pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Metrický RTD teploměr s jímkou nebo bez jímky pro aseptické a hygienické aplikace; volitelně s vysílačem IO-Link, připojením Bluetooth, iTHERM QuickSens nebo iTHERM QuickNeck.
Fermentation Monitor QWX43 je multisenzorový systém, který automaticky kontroluje všechny parametry v procesu fermentace. Poskytuje transparentnost při fermentačních procesech, například v pivu.
Metrický RTD teploměr s jímkou nebo bez jímky pro aseptické a hygienické aplikace; volitelně s vysílačem IO-Link, připojením Bluetooth, iTHERM QuickSens nebo iTHERM QuickNeck.
Imperial RTD thermometer with or without thermowell for hygienic applications; optionally with IO-Link transmitter, Bluetooth connectivity, iTHERM QuickSens or iTHERM QuickNeck.
Převodník teploty PROFINET® jako hlavice nebo polní zařízení se dvěma univerzálními senzorovými vstupy, vhodný pro použití v nebezpečných oblastech a hygienických aplikacích s Ethernet-APL™.
Najděte produkty, které nejlépe vyhovují vaší aplikaci
Nejste si jisti, který přístroj vybrat pro konkrétní aplikaci a místo měření? Náš nástroj Applicator vám usnadní výběr produktu pro váš obor. Vyzkoušejte si ho!
Přístup a vizualizace přístrojových dat ve výrobě potravin.
Servis
Podrobnější poznatky o výkonu procesu a instrumentace
Chytré senzory sbírají data z procesů v reálném čase, monitorují zařízení a jeho stav a informují vás o výkonnosti výrobků a majetku. Digitalizace výrobních procesů poskytuje možnosti vizualizace dat pro pracovníky, kteří s procesem pracují a kteří obvykle nemají k datům přístup, a vytváří tak transparentnost dat. Systém Netilion od společnosti Endress+Hauser dokáže právě toto a umožňuje koncovým uživatelům přijímat ta nejlepší rozhodnutí.
Závěrečné poznámky
Chcete se dozvědět více o nabídce produktů pro potravinářství?
Potravinářský a nápojový průmysl: důvěra v kvalitu
Váš partner pro bezpečné plnění hygienických předpisů, zajištění trvalé kvality produktů a využitelnosti provozních celků při současné úspoře vstupních zdrojů a snížení nákladů.
Optimalizujte chod svého provozu, minimalizujte provozní náklady a eliminujte neplánované odstávky. Čerpejte ze spolupráce a využijte služeb společnosti Endress+Hauser v oblasti průmyslové měřicí techniky.
Procesní řešení pro trvalou excelenci pro nápojový a potravinářský průmysl
Zvyšte svou výkonnost a zvyšte kvalitu při zachování standardů pro dodržování předpisů. Aplikujte řešení Endress+Hauser na vaše výzvy v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .