Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Netilion Library

Naše služba správy souborů je navržena tak, aby uspořádala dokumenty přístrojů vašeho závodu. Digitální dostupnost souborů zvýší výkon vašeho týmu díky automatizované správě a jednoduchým informačním tokům.

Netilion Library – nabídka digitální služby pro IIoT založené na správě souborů s přehledem Image

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Knihovna Netilion: Snímek obrazovky služby pro správu souborů IIoT ©Endress+Hauser

Ušetřete čas při vytváření archivů

Průměrný průmyslový závod může mít 240 000 stránek dokumentů týkajících se provozních přístrojů. Když uvážíte čas strávený hledáním kalibračních certifikátů nebo konfiguračních zpráv, uvidíte obrovský potenciál knihovny Netilion. Služba správy souborů založená na IIoT optimalizuje činnost týmu, šetří administrativní práci a ukládá data pro audity.

Knihovna Netilion: Snímek obrazovky rozhraní notebooku služby pro správu základních souborů IIoT ©Endress+Hauser

Uspořádejte své soubory pro snadné prohlížení a používání

Zlepšení provozu

Soubory zařízení jako jsou zprávy o konfiguraci nebo kalibraci, jsou pro techniky údržby klíčové. Pokud má celý tým přístup k nejnovější verzi prostřednictvím služby správy souborů založené na IIoT, získáte dokonalý interní tok informací, díky němuž bude provoz pro technické pracovníky plynulý a přesný.

Úspora zdrojů

V provozu závodu to není zřejmé, ale správa souborů zabere spoustu času. Správa příruček, zpráv, certifikátů a dalších dokumentů může být komplikovaná. Knihovna Netilion připojuje všechny soubory k digitálnímu dvojčeti provozního zařízení - je to nejjednodušší způsob organizace dokumentů.

Zajištění shody

K plnění dokumentačních povinností pomáhá dobrá správa souborů, která umožňuje zpřístupnit příslušné soubory. Knihovna Netilion vám díky IIoT umožňuje rychlý přístup ke kalibračním zprávám a dalším souborům o majetku, které mohou chtít vidět auditoři.

Změny v dokumentech

Při provádění kalibrace nebo opravy můžete snadno přidat událost a veškerou příslušnou dokumentaci a bezpečně zaznamenat všechny změny. Snadný způsob správy změn pro 50 nebo 50 000 provozních zařízení.

Bezproblémový tok informací pro celý tým

Ikona technika údržby - klíčová osoba profitující ze správy souborů prostřednictvím IIoT

Technik údržby

Vy a vaši kolegové máte na starosti mnoho zařízení v terénu. Pro co nejlepší údržbu nejprve zkontrolujete dokumentaci, například konfigurační nebo kalibrační zprávy. Díky službě správy souborů Netilion Library založené na IIoT máte k těmto souborům přístup odkudkoli, i v terénu, bez ohledu na to, kdo je naposledy použil.

Ikona manažera údržby - zodpovědnost za správnou správu souborů pro celý tým.

Vedoucí údržby

Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu, musíte svůj tým podporovat a spolehlivý a snadný tok informací je k tomu skvělým prostředkem. Vybavíte-li svůj tým knihovnou Netilion Library, zajistíte dobrou správu souborů a umožníte všem používat stejný zdroj dokumentace. A navíc zůstanete informováni.

Ikona manažera kvality - má na starosti správu spisů souvisejících s dokumentací auditu

Manažer kvality

Strávíte mnohem méně času správou kalibračních protokolů a podobných dokumentů, takže se můžete více soustředit na své hlavní úkoly. Také kontrola a prokazování kvality vždy vyžaduje dokumentaci, takže chcete mít všechny soubory související se zařízeními na dosah ruky. Díky IIoT může knihovna Netilion snížit administrativní práci a pomoci vám rychle a snadno splnit předpisy.

Úspěšné příběhy

Tito zákazníci používají knihovnu Netilion. Přečtěte si jejich úspěšné příběhy.

Jan Marten Claus

"I had an inspiring experience right away in the beginning, when the complete bus was scanned. There were PROFIBUS assets showing up, I had completely forgotten about!"

Jan Marten Claus
Plan Engineering, Salzgitter Flachstahl GmbH
Společnost Sucroliq má v Mexiku tři závody a roční kapacitu 350 000 MT kapalného cukru

Netilion v našem provozu působí jako lékař. Kdykoli ho potřebujeme, je hned na místě.

Alicia Ramirezová
vedoucí pro projekční činnosti a údržbu v oblasti I&C, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Máte zájem o Netilion?

Zaregistrujte se ještě dnes a převezměte kontrolu nad správou souborů. Nebo nás kontaktujte a dozvíte se více.

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Závěrečné poznámky

Spojte se s Netilion Library – maximalizujte svou efektivitu

Tyto doplňky Netilion Library mohou zlepšit váš zážitek.