Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
DisplejBodový displej s rozlišením 160 × 80, bíle podsvícený Změna barvy v případě výstrahy Aktivní plocha displeje 70 × 34 mm
VýpočtyVýpočet objemu
Energetičtí manažeři a správci aplikací
Náš vyhledávač produktů vám pomůže vyhledat vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové komponenty pomocí charakteristik produktu. Aplikace Applicator vás provede individuálním výběrem produktu prostřednictvím aplikačních parametrů.
Vytápění a chlazení jsou energeticky náročné procesy. Vzhledem k tomu, že náklady neustále rostou a v závislosti na odvětví dosahují až 40 % celkových nákladů na průmyslovou výrobu, je optimalizace spotřeby energie velmi aktuálním tématem. Základem optimalizace je evidence energetických toků. K tomu se využívají manažeři energií a aplikací. Pomocí průtoku, teploty a/nebo tlaku vypočítávají energetický obsah kapalin a páry. Kromě přesného měření se několik přístrojů z tohoto portfolia používá také k přímému řízení systému a k záznamu údajů o průtoku a zásobníku v různých průmyslových aplikacích.
Společnost Endress+Hauser nabízí energetické a aplikační manažery pro nejrůznější účely a požadavky, které umožňují navrhovat optimální procesy v široké škále aplikací a průmyslových odvětví.
EngyCal
Řada EngyCal od společnosti Endress+Hausser zahrnuje EngyCal RH33, kalibrovatelný měřič tepla pro kapaliny, a EngyCal RS33, parní kalkulátor. Oba přístroje jsou vybaveny vstupy pro snímače průtoku, teploty a tlaku, které umožňují výpočet tepelné energie kapalin nebo hmotnostního a energetického toku páry.
Jak měřit energetickou účinnost procesů
Memograph
Memograph M RSG45 je pokročilý správce dat a energie pro organizaci procesních hodnot, který lze flexibilně přizpůsobit různým aplikacím. Díky energetickému balíčku počítá hmotnostní a energetické toky ve vodních a parních aplikacích.
Dávkový ovladač
Řídicí jednotka RA33 je určena k zaznamenávání průtoku a řízení výstupních signálů ventilů a čerpadel, aby bylo zajištěno přesné dávkování předem definovaných množství dávky. Naměřený objem lze korigovat pomocí funkce kompenzace teploty/hustoty.
Počítač pro měření zásobníků
Počítač pro měření zásobníků SBC600 zajišťuje přesnost a efektivitu zásobování tím, že shromažďuje, vizualizuje a ukládá údaje o zásobnících ze všech připojených zařízení a využívá je k vytváření dávkových zpráv a profilů měření.
Průtokový počítač
Průtokový počítač Flow-X umožňuje přepočet objemu plynu, zaznamenávání událostí, protokolování parametrů a vytváření zpráv pomocí nejmodernější technologie. Splňuje požadavky i těch nejnáročnějších aplikací a je ideálním partnerem pro řešení měření plynu v instalacích s ultrazvukovými průtokoměry FLOWSIC.
Princip měření
Zabezpečené systémy záznamu dat měří připojené vstupní signály a odvozují informace požadované pro jednotlivé aplikace. Tyto informace se potom zobrazují na obrazovce přístroje a rovněž ukládají interně nebo na vyměnitelném paměťovém médiu. Tyto procesní informace lze dlouhodobě ukládat předáváním do nadřízených systémů (např. PC), a jsou proto dostupné po stisknutí tlačítka.
Společným rysem všech těchto přístrojů je, že fungují virtuálně bez opotřebení (žádné pero a papír), a proto šetří čas a peníze.
Na základě používání různých druhů rozhraní je lze integrovat do nejmodernějších topologií pro záznam měřených dat a procesní automatizaci. Grafický displej správcům energií a aplikací umožňuje, aby byly využívány pro sekvence vstupních procesů a vykazovaly tak rychlou reakci na změny přímo v místě instalace.
Matematické a logické kombinace umožňují vykonávat složité výpočty a rovněž automatickou analýzu měřeného signálu.
Výhody
Pro aplikace energetického managementu ve všech průmyslových odvětvích.
Vysoký stupeň zabezpečení dat.
Energetický výpočet hmotnosti, množství tepla, čistého množství, tepelné diference a množství tepla v aplikacích s plynem, kapalinou, párou a vodou.
Současný výpočet až šesti aplikací na jedno zařízení.
Funkce záznamu chybových hlášení a změn parametrů s datem a časem.
Centralizace a dokumentace dat a zpráv.
Splnění požadavků náročných aplikací s přenosem dat.
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .