Kontinuální, inline, vícesložkové měření bioprocesů.
Není dostupné na vašem trhu
Sampling probe compatibilityRaman Rxn-10 probe
Wetted materialsBody: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Process connection: PG13.5 Surface finish: Ra 15 with electropolish Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible
A versatile probe for your Raman spectroscopy needs
Není dostupné na vašem trhu
Laser wavelengthWith immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Body and window materialsRxn-10 probe body: 6061 aluminum, 316L stainless steel, and 303 stainless steel
Ramanovy systémy Endress+Hauser poskytují robustní a přesná naměřená data potřebná k udržení nepřetržitého pulzu bezpečnosti a efektivity kritických operací. Naše Ramanovy systémy, které jsou ceněny pro svou schopnost provádět chemickou analýzu a analýzu složení s bezkonkurenční přesností, poskytují všechna měření in situ v reálném čase potřebná pro laboratoř spolu s nákladově efektivní škálovatelností do výrobního prostředí. Prozkoumejte naše obsáhlé portfolio níže prostřednictvím nástroje pro vyhledávání produktů.
Jak vybrat Ramanův analyzátor
Naše Ramanovy analyzátory a sondy, které se používají ve vědách o živé přírodě, potravinářském a nápojovém průmyslu, chemickém průmyslu a v ropném a plynárenském průmyslu, jsou optimalizovány pro pevné látky, kapaliny, plyny a zakalená média, aby zajistily vysoký výkon v laboratoři nebo v procesním prostředí. Lze je nakonfigurovat na Ramanovo vzorkovací místo pro vaši aplikaci nebo nastavení závodu, a tím zajistit spolehlivou chemickou analýzu v jakémkoli prostředí instalace.
Portfolio produktů Raman Rxn
Analyzátory Raman Rxn
Konfigurovatelné pro měření až čtyř kanálů
Vlnové délky 532 nm, 785 nm nebo 1000 nm
Uživatelsky přívětivý vestavěný software s intuitivním dotykovým displejem nebo webovým rozhraním
Snadná přenositelnost metod z výzkumu a vývoje/laboratoře do výrobního prostředí
Certifikace: CSA, ATEX a IECEx
Sondy a optika Raman Rxn
Flexibilní možnost měření – inline, online nebo at-line
Vysoce kvalitní kontaktní materiály odolné proti korozi
Ramanův systém se skládá ze čtyř prvků: analyzátoru, sond, softwaru a analýzy dat.
Ramanův analyzátor je "srdcem" systému, které obsahuje laser, spektroskopický motor a vestavěný řadič. Sondy jsou "oči" nebo okna do procesu. Software je "mozkem" systému, který řídí generování dat. Nezpracovaná data jsou "přeložena" do smysluplných informací komponentou analýzy dat. Všechny čtyři komponenty spolupracují a tvoří kompletní Ramanův systém.
Výhody
Vestavěný řídicí software: Bezproblémově měřte in-line, on-line nebo at-line v reálném čase s konektivitou 24/7 a 365.
Škálovatelnost testovacího prostředí a procesů: Realizujte přehled o procesech a zvýšení efektivity, abyste zajistili kvalitu produktu, když přenesete chemickou analýzu z laboratoře do výrobního prostředí.
Řešení pro vzorkování pro celou řadu aplikací: Získejte dlouhodobou stabilitu měření pro chemické, polymerní, ropné a plynárenské, potravinářské a nápojové a farmaceutické aplikace, stejně jako pro monitorování bioprocesů in situ (buněčné kultury, fermentace a následné aplikace).
Vzorkování produktu pro všechna média: Umožněte chemickou analýzu pevných látek, kapalin a plynů v jakémkoli instalačním prostředí pomocí našich specializovaných sond pro odběr vzorků s optickými vlákny.
Robustní systémy dodržování předpisů a řízení: Zajistěte bezproblémový přechod na cGMP tím, že budete spolupracovat s jedinou procesní Ramanovou společností, která je registrována podle ISO:9001:2015 a certifikována ISO14001:2015 a ANSI Z10-2012.
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .