Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Max. chyba měřeníObjemový průtok (standardní): – ±1,0 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s) – ±2 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s) Objemový průtok (volitelná kalibrace): – ±0,5 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s) – ±1,0 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s) Normovaný objemový průtok (standardní): – ±1,5 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s) – ±2,5 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s) Normovaný objemový průtok (volitelná kalibrace): – ±1,0 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s) – ±1,5 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s) Rychlost zvuku: ±0,2 % z měř. hodnoty
Měřicí rozsahPlyn: 0,3 m/s až 40 m/s
Teplotní rozsah média−50 až 150 °C −50 až 100 °C s vestavěnou tlakovou celou
Max. procesní tlak0,7 až 101 bar a (10.15 až 1464,88 psi a)
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Max. chyba měřeníObjemový průtok (standard): ‐ ±1,5 % o. h. pro 3 až 30 m/s ‐ ±3 % o. h. pro 1 až 3 m/s Objemový průtok (volitelná možnost): ‐ ±0,1 % h. c. s. pro 0,3 až 1 m/s ‐ ±1,5 % o. h. pro 1 až 30 m/s
Měřicí rozsahStandard: 1 až 30 m/s Volitelná možnost: 0,3 až 30 m/s
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Pomocí ultrazvukových vln je možné spolehlivě měřit průtočný objem různorodé palety plynů a kapalin – nezávisle na jejich elektrické vodivosti, tlaku, teplotě nebo viskozitě. Použití přírubových ultrazvukových senzorů je upřednostňováno v aplikacích, které vyžadují sledovatelnou a zaručenou přesnost. Příložné ultrazvukové senzory se naopak instalují na vnější stěnu potrubí, a umožňují tak dočasné měření nebo dodatečnou instalaci.
Pro dodatečnou instalaci bez přerušení procesu
Je možné měřit agresivní kapaliny, dokonce při velkém tlaku
Vhodné pro potrubí vyrobené z plastu, oceli, litiny nebo kompozitních materiálů (s vložkou / bez vložky)
Pro průměry potrubí do DN 4 000 (156")
Přírubové senzory
Zaručená přesnost díky sledovatelné kalibraci z výroby
Robustní průmyslová konstrukce v souladu s normami ASME a EN
Krátké rovné délky potrubí
Pro potrubí do DN 300 (12")
Princip ultrazvukového měření průtoku
Princip ultrazvukového měření průtoku
Plavat proti proudu vyžaduje více síly a více času než plavat po proudu. Tato prostá skutečnost tvoří základ ultrazvukového měření průtoku podle metody „rozdílu doby přenosu“: Tato metoda využívá dva senzory umístěné proti sobě v měřicí trubici. Každý senzor může střídavě vysílat a přijímat ultrazvukové signály při současném měření doby přenosu signálu.
Jakmile kapalina v trubici začne proudit, přenos signálů se zrychlí ve směru proudění, ale zpomalí se v opačném směru. Rozdíl doby přenosu měřené těmito dvěma senzory je přímo úměrný rychlosti proudění.
Výhody
Měření nezávisle na tlaku, hustotě, teplotě, vodivosti a viskozitě (pro homogenní kapaliny)
Žádné omezení vnitřního průřezu potrubí, bez tlakové ztráty
Bez pohyblivých částí, minimální nároky na údržbu a zachování provozuschopnosti
Dlouhá provozní životnost, bez opotřebení otěrem nebo korozí působením kapaliny
Přírubové nebo příložné provedení pro stále nebo dočasné měření
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Technologie měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru
Produkty a služby našich technologií měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru v kostce
Pro maximální flexibilitu: Průtokoměry s upevněním na potrubí pro neinvazivní měření bez přerušení procesu – bezúdržbové po celou dobu životnosti a s mnoha dalšími výhodami.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .