Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
obrázek ultrazvukového průtokoměru FLOWSIC500

FLOWSIC500
ultrazvukový průtokoměr

Převodní měření v distribuci zemního plynu

IFL500
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Measured variables

    Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*)
    (*) additional function included with integrated volume correction

  • Measuring Medium

    Natural gas (dry, odorized)

  • Nominal pipe size

    DN 50 (2") … DN 150 (6")

Oblast použití

Nejmodernější technologie pro maximální přesnost měření: Nový ultrazvukový kompaktní průtokoměr plynu FLOWSIC550 zajišťuje vysoce přesné měření nízkoobjemových průtoků ve vysokotlakých sítích - je dokonalým doplňkem průtokoměru FLOWSIC500. Je odolný proti přetížení, přesný a je monitorován inteligentním diagnostickým systémem. FLOWSIC550 lze snadno integrovat do stávajících měřicích stanic. Při použití v přečerpávacích a měřicích stanicích zajišťuje FLOWSIC550 plynulou dodávku plynu bez ucpávání.

  • Měření plynu v maloobjemových aplikacích při vysokých tlacích.

  • Převod plynu: distribuční, skladovací a přepravní systémy plynu.

  • Městské hraniční stanice a městské brány.


Vlastnosti zařízení:

  • Diagnostika a trvalá provozní samokontrola

  • Odolnost a spolehlivost bez pohyblivých částí

  • Kompaktní instalace měřidel

  • Integrovaná korekce objemu

  • Bateriové nebo jiskrově bezpečné napájení

  • Bluetooth Low Energy (BLE)

Výhody

  • Maximální jistota měření a bezpečnost nepřetržitého zásobování plynem.

  • Jednoduchá instalace, výměna turbínových plynoměrů.

  • Snížení nákladů na instalaci díky integrované korekci objemu.

  • Snadné uvedení do provozu a čtení dat prostřednictvím FLOWgateTM (PC a aplikace).

  • Minimální provozní náklady díky tomu, že je téměř bezúdržbový.

  • Spolehlivost i při kolísání průtoku plynu (aplikace zapnuto/vypnuto).

  • Možnost soběstačného provozu.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products