Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture process transmitter RMA42

RMA42 process transmitter with control unit

4-wire process transmitter with control unit as DIN rail device with up to two universal sensor inputs and optional SIL approval

RMA42
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Vstup

    2× univerzální (proud, napětí, R, RTD, TC, odpor)

  • Výstup

    2× analogový (proud, napětí)

  • Displej

    LCD
    7 segmentů
    Vícebarevný
    Sloupcový diagram
    Jednotka TAG
    Změna barvy při závadě

  • Napájení

    Není definováno

Oblast použití

Analog measured values are indicated, evaluated and calculated by the process transmitter. With the integrated loop power supply two-wire sensors can be powered. The universal inputs enable the connection of current, voltage, RTDs and TCs. Limit values can be monitored and relays can be switched. Via analog outputs process signals can be forwarded. The integrated application package "differential pressure" allows the quick and easy commissioning for differential pressure applications.

The RMA42 process transmitter exhibits a display, analog inputs for process and status signals, analog and digital outputs, and an interface for configuration. Connected sensors can be powered by the integrated LPS. All measured and calculated values are available as a signal source for display, outputs, relays and the interface.

  • Plant and apparatus engineering

  • Control rooms and cabinets

  • Process control, recording and supervision

  • Signal adjustment and conversion

  • Overfill protection (WHG)

Výhody

  • SIL 2 approval (optional);

    Marine approval

  • 1 or 2 calculated values and linearization table

  • Min./max. value saved

  • 5-digit 7-segment LC display, backlit

  • 1 or 2 universal inputs

  • 2 relays (optional)

  • Digital status output (Open Collector)

Videa

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products