

Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical information Contactor RTA421
Contactor with loop power supply for monitoring current or voltage
signalsEN CS 24/09/201222/12/201130/10/200819/05/200501/02/2000Jazyk:
English
Verze:
24/09/2012
Velikost souboru:
592.5 KB
Název souboru:
TI00074REN_0212.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Preline RTA 421 Návod na obsluhu
Limitní spínač
EN CS 26/10/201214/12/201101/03/200501/04/200401/09/2002Jazyk:
Czech
Verze:
01/09/2002
Velikost souboru:
738.1 KB
Název souboru:
RTA421_BA101r.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Használati utasítás Preline RTA 421
Preline RTA 421
Jazyk:
Hungarian
Verze:
01/12/2000
Velikost souboru:
344.6 KB
Název souboru:
RTA421_Ba101rhu.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Produits système et data managers
Solutions pour compléter votre point de mesure
Jazyk:
French
Verze:
11/02/2022
Velikost souboru:
744.6 KB
Název souboru:
PU01321KFR_0523.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misura
Jazyk:
Italian
Verze:
02/05/2019
Velikost souboru:
828.5 KB
Název souboru:
E+H_SelectionGuide_8-Seiter_IT.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Contactors/transmitters
Product root: RTA421-
Declaration number: HE_00450_01.17
Manufacturer specification: RoHSJazyk:
English
Verze:
13/03/2017
Velikost souboru:
159.7 KB
Název souboru:
HE_00450_01.17 China RoHS RTA421.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Contactors/transmitters, Controller, Ecograph, Memo-Graph, Power supply, Power supply and barrier, Preline, Process displays, Soliswitch
Product root: FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-,
RB223-, RH33-, RIA45-, RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-
, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-
Declaration number: EC_00569_03.22EN CS 18/10/2022Jazyk:
English
Verze:
18/10/2022
Velikost souboru:
155.3 KB
Název souboru:
EC_00569_03.22.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Contactors/transmitters
Product root: RTA421-
Declaration number: EC_00348_01.16EN CS 20/04/2016Jazyk:
English
Verze:
20/04/2016
Velikost souboru:
859.7 KB
Název souboru:
EC_00348_01.16.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: Contactors/transmitters, Process displays
Product root: RTA421-
Declaration number: UK_00469_01.21Jazyk:
English
Verze:
01/12/2021
Velikost souboru:
122.4 KB
Název souboru:
UK_00469_01.21.pdf
-