Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Napájecí zdroje a bariéry zásobují energií např. převodník, v případě potřeby i v prostředích s nebezpečím výbuchu, a poté vysílají galvanicky oddělený signál. Pomocí volitelně dostupného monitorování HART® je monitorován stav převodníku. Tak lze snadno nalézt i krátce se vyskytující chyby.
Popis sortimentu
Náš sortiment napájecích zdrojů a bariér pro DIN lištu obsahuje:
Napájecí zdroje pro dvou- nebo čtyřvodičové převodníky
Aktivní bariéra s napájením pro bezpečné oddělení proudových obvodů 4–20 mA v jednom zařízení
Napájecí zdroje a bariéry s obousměrným převodem HART®, komunikační svorkovnice pro HART® a integrovaný rezistor HART® pro konfiguraci senzorů
Příklad použití – napájení převodníku teploty: Je-li v teploměru instalován hlavicový převodník HART® 4–20 mA, musí být opatřen napájením. Aktivní bariéra dodává napájení do hlavicového převodníku, v případě potřeby i v prostředích s nebezpečím výbuchu, a poté vysílá galvanicky oddělený signál. Pomocí volitelně dostupného monitorování HART® je monitorován stav hlavicového převodníku. V případě výskytu chyby vyšle relé u aktivní bariéry poplašný signál.
Příklad použití pasivní bariéry s SPS: Má-li být senzor v prostředí s nebezpečím výbuchu napájen přes SPS, je třeba použít pasivní bariéru. Pasivní bariéra dodává napájení z prostředí bez nebezpečí výbuchu do prostředí s nebezpečím výbuchu a vysílá zpět signál 4–20 mA. Pasivní bariéra nevyžaduje napájení, protože získává energii z obvodu 4–20 mA.
Výhody
Široký rozsah napájení, flexibilní napájecí zdroj
Napájecí zdroje pro dvou- nebo čtyřvodičové převodníky
Galvanické oddělení proudových obvodů 4 až 20 mA
K dispozici mezinárodní schválení Ex, Germanischer Lloyd / povolení pro provoz v námořním prostředí
Monitorování senzoru systémem včasného varování
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .