Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
RNB22 compact, high-efficiency primary switch mode power supply for DIN rail interface systems

RNB22 system power supply unit

System power supply unit for parallel operation with 100 to 250 V AC input and 24 V DC 2.5 A output as well as static/dynamic boost

RNB22
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Výstup

    24–28 V DC

  • Napájení

    100–240 V AC/DC

Oblast použití

The RNB22 is a compact, high-efficiency primary switch mode power supply for DIN rail interface systems. It delivers a reliable, single-phase, 24 VDC / 2.5 A output and runs on a wide-range input from 100 to 240 VAC / 110 to 250 VDC, with a dynamic and static boost of 5 A and 3.125 A respectively.
When run in parallel with the RNF22 error message module, the RNB22 provides redundancy, increased capacity, as well as function monitoring to report critical operating states before errors occur.

  • High-efficiency 24 VDC / 2.5 A power supply with low power dissipation 

  • Parallel mode with RNF22 for redundancy 

  • Suited for decentralized applications or remote cabinets 

  • Compact housing efficient use of space in control cabinets 

  • Low heat dissipation, no lateral clearance required 

  • Ambient temperature range: –25 to 70 °C (–13 to 158 °F)

Výhody

  • Safe and reliable, single-phase output in the power range up to 100 W

  • Smart system function monitoring for fault prevention for high system availability

  • Powerful reserve capacity for lower power ranges

  • Transient surge protection, short-circuit proof, no-load proof

  • Tool-free installation, suited for vertical or horizontal mounting

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products