Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Netilion Health

Naše služba správy digitálního majetku a zdraví staví váš tým údržby o krok napřed před problémy. Prostřednictvím IIoT Netilion Health poskytuje diagnostiku z vašich polních zařízení kdekoli a kdykoli, takže můžete mít připravená nápravná opatření, když je budete potřebovat.

Přehled Image Netilion Health – služba správy a monitorování stavu majetku IIoT

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Správa majetku a zdraví Netilion Health: snímek obrazovky rozhraní IIoT ©Endress+Hauser

Zvyšte spolehlivost svého závodu pomocí správy majetku

Více než 90 % dnes instalovaných zařízení je považováno za chytrá, přesto většina jejich dat zůstává v dílně. Díky integraci Netilion Health se správnými řešeními pro připojení IIoT můžete snadno přistupovat k datům o stavu majetku, což vám umožní rychle vyřešit téměř jakýkoli problém. Získání hloubkových znalostí o stavu vašeho majetku posune váš přístup k údržbě z reaktivního na prediktivní.

Snímek obrazovky Správa majetku a zdraví Netilion Health: rozhraní IIoT na notebooku ©Endress+Hauser

Hledejte, najděte a jednejte

Snadná implementace IIoT

Snadno připojte svá polní zařízení k Netilion Health pomocí jednoho nebo více okrajových zařízení. Vaši stávající instalaci není třeba upravovat; Netilion Health poskytuje řadu rychlých a nákladově efektivních možností pro integraci sítí a protokolů do IIoT.

Možnost více dodavatelů

Většina průmyslových závodů se skládá z komponent od různých dodavatelů, což představuje pro služby IIoT značné výzvy. Netilion Health dokáže spravovat rozmanitou řadu zařízení, včetně ventilů a pump, od více než 50 výrobců. Tato funkce vám umožní zkontrolovat stav vašeho majetku, diagnostikovat problémy, určit potřebné akce a najít řešení rychleji než kdy dříve.

Ověření přístroje

Optimalizujte cykly údržby a kalibrace pomocí sledovatelného ověřování zařízení IIoT, které nepřeruší vaše procesy. Netilion Health vám umožňuje vzdáleně spouštět Heartbeat Verification, což vám umožní potvrdit, že vaše přístroje splňují tovární specifikace, aniž byste museli být na místě. To zajišťuje shodu a bezpečnost.

Správná diagnostika správným členům týmu

Ikona polního inženýra – klíčová role pro správu majetku a zdraví

Polní inženýr

Jako terénní inženýr nebo technik je důležité mít podrobné informace o zdravotním stavu zařízení. Potřebujete také efektivní řešení pro monitorování stavu majetku, která nenaruší výrobu. Díky možnosti přístupu k informacím kdykoli a kdekoli prostřednictvím IIoT můžete reagovat rychleji a činit informovaná rozhodnutí jako nikdy předtím.

Ikona manažera údržby – osoba odpovědná za monitorování stavu majetku

Manažer údržby

Chcete-li minimalizovat neplánované odstávky ve vašem závodě, potřebujete přímý způsob kontroly stavu majetku a identifikaci zařízení s diagnostickými problémy. Netilion Health nabízí cenné poznatky, které vám pomohou určit, kam a kdy by měl váš tým zaměřit své úsilí, jak nyní, tak v budoucnu. Plánování nebylo nikdy jednodušší.

Ikona vedoucího závodu – mezi jeho povinnosti patří zdraví majetku

Vedoucí závodu

Jako manažer závodu je nezbytné mít komplexní přehled o vaší infrastruktuře a stavu vašeho majetku. Musíte vědět, jak často se vaše zařízení potýkají s problémy a náklady spojené s každým problémem. Díky IIoT poskytuje Netilion Health informace nezbytné pro přijímání informovaných rozhodnutí na základě dat.

Úspěšné příběhy

Tito zákazníci používají Netilion Health. Přečtěte si jejich úspěšné příběhy.

Jan Marten Claus

"I had an inspiring experience right away in the beginning, when the complete bus was scanned. There were PROFIBUS assets showing up, I had completely forgotten about!"

Jan Marten Claus
Plan Engineering, Salzgitter Flachstahl GmbH
Guido van den Hombergh

The new ecosystem does not interfere with the control; it is a completely separate system. That is the strength of the solution, and everything works intuitively.

Guido von den Hombergh
, Nouryon Functional Chemicals
Společnost Sucroliq má v Mexiku tři závody a roční kapacitu 350 000 MT kapalného cukru

Netilion v našem provozu působí jako lékař. Kdykoli ho potřebujeme, je hned na místě.

Alicia Ramirezová
vedoucí pro projekční činnosti a údržbu v oblasti I&C, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Chcete Netilion vyzkoušet?

Zaregistrujte se ještě dnes a převezměte kontrolu nad správou majetku. Nebo nás kontaktujte a zjistěte více.

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Závěrečné poznámky

Pair with Netilion Health – maximize efficiency 

Tyto doplňky Netilion Health mohou zlepšit váš zážitek.