Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Konduktivní měření hladiny

Detekce limitní hladiny ve vodivých kapalinách

Konduktivní měření hladiny
3 Výrobky
Filtrovat X icon

Konduktivní měření hladiny

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

O konduktivním měření hladiny

Konduktivní spínače poskytují snadnou a bezpečnou detekci limitní hladiny ve vodivých kapalinách. Liquipoint se hodí pro široký rozsah aplikací. Není potřeba provádět kalibraci a v nádrži se nenacházejí žádné pohyblivé části – dlouhá životnost, spolehlivý provoz bez opotřebení nebo zablokování. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si široký sortiment přístrojů pro konduktivní měření hladiny.

Konduktivní detekce limitní hladiny pomocí zařízení Liquipoint funguje dobře v různých aplikacích od kontroly bezpečných skladových zásob (minimální množství) a předcházení přetečení nádrže až po dvoubodové a vícebodové řízení (řízení čerpadel).

Konduktivní měření: princip měření

Odpor mezi dvěma měřicími elektrodami se mění v důsledku přítomnosti nebo absence média. U jednotyčových sond slouží elektricky vodivá stěna nádrže jako protilehlá elektroda.

Výhody

  • Vícebodová detekce s jediným procesním připojením
  • Jednoduchá instrumentace