Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Liquipoint FTW31 – vodivostní hladinový limitní spínač

Vodivostní
hladinový limitní spínač
Liquipoint FTW31

Tyčová sonda pro vícebodovou detekci až pro 5 spínacích bodů

FTW31
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    −40 °C až 100 °C
    (−40 °C až +212 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 10 bar
    (vakuum až 145 psi)

  • Min. vodivost média

    10 µS/cm

Oblast použití

Liquipoint FTW31 nabízí jednoduchou a bezpečnou detekci limitní hladiny vodivých kapalin. Nabízí řadu možností měření díky vícebodové detekci (až 5 měřicích tyčí).

Pro použití v elektricky vodivých kapalinách (s vodivostí od 10 μS/cm). Pro jištění proti přeplnění, ochranu čerpadel proti chodu nasucho,
dvoubodové řízení čerpadel nebo vícebodová detekce.

  • Připojení do procesu přes závit

  • Délka senzoru: 0,1 až 4 m

  • Teplota: −40 až 100 °C

  • Tlak: −1 až 10 bar

  • Mezinárodní certifikáty pro ochranu proti výbuchu, prevence přeplnění a certifikát detekce netěsností WHG

Výhody

  • Cenově výhodná sonda pro vodivé kapaliny s detekcí až pěti limitních hladin pomocí jedné sondy

  • Není třeba žádná kalibrace

  • Standardní nastavení pro nejběžnější vodivé kapaliny

  • Žádné pohyblivé části v nádrži – dlouhá životnost, spolehlivý provoz bez opotřebení nebo zablokování

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products