ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Udržitelná ochrana životního prostředí závisí na detekci a přesném měření emisí prachu a částic. Důvodem je skutečnost, že prachové částice, zejména z průmyslových podniků, mají významný dopad na lidi a přírodní oblasti. Stále důležitější je také monitorování částic v ovzduší v místnostech. Se svým rozsáhlým portfoliem výrobků pro malé i velké měřicí rozsahy a průměry plynových kanálů nabízíme vhodná řešení i pro náročné měřicí úlohy, jako je měření prachu ve vlhkých plynech. K dispozici jsou samozřejmě také přístroje s testováním vhodnosti a přístroje s automatickým testováním nulového a referenčního bodu. U některých přístrojů lze zvolit funkce, jako je monitorování znečištění nebo automatické samočinné vyrovnání, které doplňují vynikající vlastnosti našich přístrojů pro měření prachu.
Měření prachu
V závislosti na okrajových podmínkách může být pro zjišťování koncentrace prachu vhodnější měření rozptýleného světla nebo transmitance. U principu měření transmitance je měření založeno na zeslabení světelného paprsku absorpcí světla částicemi. U principu měření rozptýleného světla jsou na výběr dvě možnosti: Při zpětném rozptylu se měří světlo odražené od částic. Při přímém rozptylu slouží jako měřená veličina záření rozptýlené lomem nebo difrakcí v přímém směru dopadajícího světla. Všechny tyto principy měření nabízíme ve svých prachoměrech, abychom mohli optimálně uspokojit různé požadavky měřicích úloh.
Měření rozptýleného světla: Správná volba pro malé koncentrace prachu
Při měření rozptýleného světla je vyzařované světlo rozptýleno částicemi ve směsi plynů a detekováno citlivým přijímačem. Princip rozptýleného světla je díky své vysoké citlivosti vhodný zejména pro nízké koncentrace prachu, dokonce i pod 1 mg/m3. V závislosti na specifických požadavcích systému a vlastnostech částic lze použít buď přímý, nebo zpětný rozptyl. Oba principy měření poskytují stabilní a opakovatelné výsledky měření bez ohledu na rychlost proudění plynu, vlhkost nebo náboje prachových částic. Jako zkušený výrobce zařízení pro měření prachu dodáváme měřicí zařízení s přímým i zpětným rozptylem.
Technologie měření propustnosti: měření při vysoké koncentraci prachu a nehomogenním prostředí
Technologie měření propustnosti zjišťuje útlum světla prachovými částicemi. Transmitanční přístroje pro měření prachu jsou vhodné pro střední až vysoké koncentrace prachu a velké průměry plynových kanálů. Oblastmi použití jsou monitorování emisí a procesů a monitorování vzduchu v místnostech. Měřicí zařízení měří v celém průměru plynového potrubí, což částečně kompenzuje nehomogenity v rozložení částic. To vede k velmi reprezentativním výsledkům měření. Přístroje nevystupují do plynového potrubí, a proto nepřicházejí do přímého kontaktu s agresivními procesními plyny. Volitelná funkce korekce znečištění kompenzuje postupné znečištění optických ploch. Výsledky měření lze vyvést jako koncentraci prachu nebo v transmitanci, absorbanci a opacitě.
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Dust and particle measuring devicesPDF, 3 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .