Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Řešení pro monitorování emisí

Široké portfolio a dlouholeté zkušenosti pro monitorování emisí orientované na budoucnost

Obrázek v záhlaví řešení pro monitorování emisí
10 Výrobky
Filtrovat X icon

Řešení pro monitorování emisí

Náš vyhledávač produktů vám pomůže vyhledat vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové komponenty pomocí charakteristik produktu.

O řešeních monitorování emisí

Pro cílenou minimalizaci emisí je nutné spolehlivě analyzovat a monitorovat koncentrace plynů. Využíváme inovativní technologie a osvědčené principy měření, abychom poskytli řešení orientovaná na budoucnost - a to i při měření agresivních nebo jedovatých plynů a při instalaci zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu. Globální a efektivní prodejní síť a kompetentní servis pomáhají s realizací projektů a údržbou instalované měřicí techniky. Digitální služby, jako je např. nejen sledování stavu, ale také možnost analytického vyhodnocení údajů o stavu a aplikaci.

Větší efektivita díky systematickému přístupu

Díky našim dlouholetým zkušenostem s plánováním, projektováním a uváděním systémových řešení do provozu jsme partnerem, na kterého se můžete spolehnout. Systémy pro kontinuální měření emisí (CEMS) a analýzu procesních plynů (PGA) jsou modulárně navrženy a přizpůsobeny individuálním požadavkům. Využijete také podrobné osobní poradenství a flexibilní servis v průběhu celého projektu - od plánování projektu až po celoživotní údržbu. To znamená efektivnější harmonogramy, nižší náklady a menší riziko.

Technologie in-situ: Správné řešení pro rychlé a nefalšované výsledky měření

Díky naší inovativní technologii měření in-situ lze měřicí zařízení instalovat do potrubí, kterým proudí plyn, a to přímo v místě měření. Toto řešení zařízení se vyznačuje zejména velmi krátkou dobou odezvy a minimálními nároky na údržbu. Měření probíhá v celém potrubí, kterým proudí plyn (typ cross-duct), nebo v delší měřicí dráze v případě typu měřicí sondy. Díky tomu poskytují analyzátory plynů in-situ reprezentativnější naměřené hodnoty než extrakční řešení.

Výhody technologie měření na místě:

  • Přímé a nefalšované měření
  • Rychlé měření - téměř v reálném čase
  • Nízké nároky na údržbu

Těžební technologie: Přesné výsledky měření i v náročných podmínkách

Naše extrakční analyzátory plynů lze použít v široké škále aplikací. Částečný proud plynu je odebírán z plynovodu přes vybrané měřicí sondy, upravován a poté přiváděn do modulu analyzátoru za konstantních podmínek. Celá úprava plynu - od odběru a úpravy vzorku až po analýzu - je optimálně navržena pro konkrétní měřicí úlohu. Tato flexibilita umožňuje měřit agresivní, hořlavé nebo jedovaté plyny - a to i za obtížných procesních podmínek, jako jsou vysoké teploty, tlaky nebo prašnost.

Výhody extrakční analýzy plynů:

  • Vysoká úroveň flexibility
  • Měření i za různých procesních podmínek
  • Velmi přesné měření

Monitorování stavu a monitorovací služby

Vědět dnes, co se stane zítra: Monitoring Box je digitální řešení pro nepřetržité sledování stavu zařízení a závodu i samotné aplikace. Jeho kombinace historických dat a dat v reálném čase poskytuje transparentní přehled o překročených mezních hodnotách a změnách stavu. Data jsou analyzována a vytvářejí diagnostiku, statistiky a prognózy, které umožňují prediktivní údržbu založenou na potřebách. Umožňuje také provozovat zařízení a provozy v rozsahu vysokých výkonů a efektivně využívat zdroje. Jako inteligentní rozšíření našich stávajících produktových řešení zvyšuje Monitoring Box v kombinaci s digitálními službami cíleně produktivitu průmyslových aplikací.

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Stahovat
document icon
Waste PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
download icon Stahovat
document icon
Power PDF, 4.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for gas-fired power plants
download icon Stahovat
document icon
Chemicals, petrochemicals and refineries PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
download icon Stahovat