Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Analyzátory procesních plynů

Osvědčená měřicí technologie pro efektivní řízení procesů.

obrázek analyzátorů procesních plynů
13 Výrobky
Filtrovat X icon

Prohlédli jste si 6 z 13 produktů

Analyzátory procesních plynů

Náš vyhledávač produktů vám pomůže vyhledat vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové komponenty pomocí charakteristik produktu.

O analyzátorech procesních plynů

Moderní technologie analýzy plynů a procesního měření mohou pomoci zpracovatelskému průmyslu vyřešit významné problémy: Zmenšující se zdroje a rostoucí náklady na přepravu energie vyžadují vyšší efektivitu. V souvislosti se stále přísnějšími globálními předpisy a zákony se do popředí stále více dostávají environmentální aspekty. Globalizace, stejně jako rostoucí konkurence ze strany rozvíjejících se zemí, nabízí šanci - ale také riziko - celosvětového trhu a konkurence. Díky našim osvědčeným řešením a výrazným odborným znalostem jsme schopni plně podporovat naše zákazníky a partnery, abychom společně vyvíjeli řešení na míru pro zvýšení efektivity výrobních systémů a procesů.

Vyšší efektivita díky systematickému přístupu

Díky našim dlouholetým zkušenostem s plánováním, projektováním a uváděním systémových řešení do provozu jsme partnerem, na kterého se můžete spolehnout. Systémy pro analýzu procesních plynů (PGA) jsou modulárně navrženy a přizpůsobeny individuálním požadavkům. Využijete také podrobné osobní poradenství a flexibilní servis v průběhu celého projektu - od plánování projektu až po celoživotní údržbu. To znamená efektivnější harmonogramy, nižší náklady a menší riziko.

Technologie in-situ: Správné řešení pro rychlé a nefalšované výsledky měření

Díky naší inovativní technologii měření in-situ lze měřicí zařízení instalovat do potrubí, kterým plyn proudí, a to přímo v místě měření. Toto řešení zařízení se vyznačuje zejména velmi krátkou dobou odezvy a minimálními nároky na údržbu. Měření probíhá v celém potrubí, kterým proudí plyn (typ cross-duct), nebo v delší měřicí dráze v případě typu měřicí sondy. Díky tomu poskytují analyzátory plynů in-situ reprezentativnější naměřené hodnoty než extrakční řešení.

Výhody technologie měření in-situ:

  • Přímé a nefalšované měření
  • Rychlé měření - téměř v reálném čase
  • Nízké nároky na údržbu

Těžební technologie: Přesné výsledky měření i v náročných podmínkách

Naše extrakční analyzátory plynů lze použít v široké škále aplikací. Částečný proud plynu je odebírán z plynovodu přes vybrané měřicí sondy, upravován a poté přiváděn do modulu analyzátoru za konstantních podmínek. Celá úprava plynu - od odběru a úpravy vzorku až po analýzu - je optimálně navržena pro konkrétní měřicí úlohu. Tato flexibilita umožňuje měřit agresivní, hořlavé nebo jedovaté plyny - a to i za obtížných procesních podmínek, jako jsou vysoké teploty, tlaky nebo prašnost.

Výhody extrakční analýzy plynů:

  • Vysoká úroveň flexibility
  • Měření i za různých procesních podmínek
  • Velmi přesné měření

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Stahovat
document icon
Chemicals, petrochemicals and refineries PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
download icon Stahovat