Tablety pro uvádění do provozu a údržbu polní instrumentace
Přístroje Field Xpert jsou univerzální, vysoce výkonné tablety PC pro nastavování přístrojů pro prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex zóna 1 a 2) a prostředí bez nebezpečí výbuchu. Poskytují snadný přístup k polní instrumentaci od společnosti Endress+Hauser a jiných výrobců. Tyto tablety jsou určeny k použití s veškerou polní instrumentací podporující digitální komunikaci a pomáhají s nastavováním a analýzami přístrojů a vyhledávání a odstraňování potíží. Připojte je k našim digitálním službám Netilion Analytics a knihovně Netilion Library a začněte digitalizovat svůj provoz.
VstupKamera: 5MP kamera na zadní straně s automatickým ostřením a diodovým bleskem s 1 500 mcd 2MP kamera na přední straně Skener: 1D/2D čárový scanner
VstupKamera: 5MP kamera na zadní straně s automatickým ostřením a diodovým bleskem s 1 500 mcd 2MP kamera na přední straně Skener: 1D/2D čárový scanner
Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.
Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).
Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.
Status produktu
Kořen produktuSMT77
názevField Xpert SMT77
Status produktu
In phase out
Datum vyřazení11/2023
Zastavení objednávkynot applicable
Náhradní snímač donot applicable
Kalibrace donot applicable
Dostupnost náhradních dílů12/2025
Oprava do12/2025
Nová alternativa
Poradenství v oblasti údržby
Tablety pro nastavování přístrojů
Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.
Field Xpert může k polní instrumentaci přistupovat různými způsoby. Můžete vytvořit připojení přímo na přístroji nebo z rozvaděče pomocí vhodného rozhraní USB nebo Bluetooth. Dále je možné navázat přístup k specifické bráně za účelem vytvoření připojení mezi koncovým bodem a sběrnicí a tak získat přístup k několika přístrojům prostřednictvím jediného vstupního bodu. Pro bezdrátový přístup k přístrojům je v systému vyžadován přístupový bod Wi-Fi, nebo je možné získat přístup k jednotlivým přístrojům prostřednictvím bezdrátového hotspotu.
Konfigurační softwareField Xpert
Field Xpert jsou tablety s otevřeným systémem Windows a vybavené softwarem na nastavování polní instrumentace pomocí digitální komunikace. Jsou vybaveny knihovnou více než 2 700 souborů DTM – ovladačů od společnosti Endress+Hauser a jiných výrobců pro zajištění okamžité provozuschopnosti přístrojů. Taková možnost je na současném trhu zcela jedinečná. Vedle nastavování přístrojů je tím umožněna diagnostika podle normy NAMUR NE 170. Dochází rovněž k bezplatné měsíční aktualizaci DTM v souladu s tím, jak společnost Endress+Hauser vydává nové ovladače DTM.
Připojení k službám Netilion
Jednoduché připojení k našim digitálním službám Netilion Analytics a Netilion Library umožňuje automatickou digitalizaci systému a ukládání protokolů o nastavení přístrojů do centrálního úložiště.
Výhody
Ušetřete čas díky moderní technologii nabízející snadné používání a optimalizované pro dotykové ovládání
Snižte náklady používáním jediného přístroje pro rozhraní HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus a specifická servisní rozhraní Endress+Hauser
Rychlé připojení k přístrojům pomocí jediného klepnutí na displej díky automatické detekci hardwaru
Zdokonalte shodu s příslušnými předpisy: Vytvářejte protokoly a nastavení a ověření Heartbeat, znázorněte si křivku odezvy a další přehledy
Zvyšte efektivitu prostřednictvím předinstalovaných knihoven ovladačů pro všechny nejpodstatnější průmyslové protokoly a automatické aktualizace pro ovladače Endress+Hauser
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .