Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
RLN42 2-channel, wide-range isolating amplifier with universal power supply

RLN42 NAMUR isolating amplifier

NAMUR isolating amplifier, 2-channel with 24 to 230 V AC/DC and NAMUR or switching contact input as well as relay output, optionally with SIL and Ex

RLN42
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Vstup

    NAMUR
    blokování: < 1,2 mA
    vodivost: > 2,1 mA

  • Výstup

    kontakt relé

  • Napájení

    20–250 V AC/DC

Oblast použití

The NAMUR isolating amplifier is designed for safe operation of proximity switches according to EN 60947-5-6 (NAMUR) as well as open and mechanical contacts with resistive coupling elements. It has a universal power supply (24 to 230 V AC/DC) and one relay output (changeover) per channel. The device is approved for intrinsically safe (Ex i) circuits up to zone 0 (gas) and zone 20 (dust) in the Ex area. RLN42 can be used in safety equipment up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.

  • Isolating amplifier for binary switch signals

  • Wide-range power supply (24 to 230 V AC/DC)

  • Input for proximity sensors acc. to NAMUR (EN 60947-5-6); floating contacts or contacts with resistance circuit

  • Monitoring of input circuits for line faults such as line break and short-circuit (LFD), disengageable

  • Output-side relay contacts as signal output, direction of action can be selected via DIP switches

  • Ambient temperatures -40 to 60 °C (-40 to 140 °F)

  • Installation in hazardous areas zone 2 / div 2

Výhody

  • Simple and fast wiring with pluggable terminals

  • Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (IEC 61508)

  • Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space

  • Galvanic 3-way isolation

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products