Souhrn technické specifikace
-
Vstup
4× 4–20 mA analogový
4× digitální
Čítač pulzů
Modbus TCP
Modbus RS485 -
Výstup
4× digitální
Modbus TCP
Modbus RS485
Oblast použití
Fieldgate FXA42 byla vyvinuta pro vzdálené monitorování polních přístrojů s binárním nebo 4–20mA výstupem bez ohledu na umístění. Podporuje komunikační rozhraní jako WLAN, 3G a Modbus. Díky technologii integrovaného webového serveru ji lze snadno konfigurovat on-line a rovněž i naměřené hodnoty je možné zobrazovat on-line. FXA42 nabízí i funkce zápisu dat a signalizace alarmu.
Pro monitorování připojených 4–20mA analogových i binárních polních přístrojů, a to přes Ethernet, WLAN nebo mobilní komunikační sítě (3G).
Naměřené hodnoty lze zobrazit pomocí standardního internetového prohlížeče
Konfigurace měřicích a přenosových cyklů
Konfigurovatelné monitorování limitních hodnot se signalizací alarmu prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy
Čtyři 4–20mA vstupy, 4 binární vstupní a výstupní kanály
Modbus TCP a Modbus RTU
Výhody
Zobrazit údaje o výši hladiny, průtoku a tlaku je možné přímo na vašem pracovním stole, bez ohledu na to, kde se nacházíte
Jednoduchá konfigurace brány Fieldgate, snadná vizualizace naměřených hodnot prostřednictvím integrovaného webového serveru
Připojení k SupplyCare Enterprise a SupplyCare Hosting
Pokročilé funkce a úkony logického programování
Monitorování limitních hodnot se signalizací alarmu prostřednictvím e-mailu nebo SMS
Monitorování nádrže s vytvořením limitních hodnot (HH, H, L, LL) z analogových vstupů
Snadné propojení s polními přístroji a konektivita pro systémy třetích stran
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Fieldgate FXA42
System Products
EN CS 15/09/202301/07/202005/02/201830/09/2016Jazyk:
English
Verze:
15/09/2023
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
TI01297SEN_0523-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Fieldgate FXA42
System Products
EN CS 15/09/202301/07/202005/02/2018Jazyk:
English
Verze:
15/09/2023
Velikost souboru:
9.4 MB
Název souboru:
BA01778SEN_0423-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Fieldgate FXA42
Systémové komponenty
EN CS 15/09/202318/10/201905/02/201830/09/2016Jazyk:
Czech
Verze:
15/09/2023
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
KA01246SCS_0423-00.pdf
-
-
-
Dokument (WP)
White Paper: Chemical Injection in Oil and Gas
How may the operator optimize the chemical injection process
and minimize Health, Safety and Environment (HSE) risks?
This White Paper answers exactly this. It is about integrating
the best fitting level mearurement instrumentation and a
suitab le Inventory Management System.Jazyk:
English
Verze:
20/11/2024
Velikost souboru:
4.5 MB
Název souboru:
WP01081S00EN0224_Chemical Injection in Oil and Gas.pdf
-
-
-
AI (poznámka k aplikaci)
Prevent unscheduled downtimes
With fuel and chemical supply chain management in Primaries
Jazyk:
English
Verze:
03/09/2019
Velikost souboru:
673.5 KB
Název souboru:
AI01126S_primaries.pdf
-
-
-
AI (poznámka k aplikaci)
Real-time inventory information across production storages
Usage of existing material on stocks and reduction of locked-in
inventory costsJazyk:
English
Verze:
03/09/2019
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
AI01124S_food.pdf
-
-
-
AI (poznámka k aplikaci)
The efficient business model with Vendor Managed Inventory
Inventory solution for a chemical distributor
Jazyk:
English
Verze:
03/09/2019
Velikost souboru:
673.5 KB
Název souboru:
AI01125S_chemdis.pdf
-
-
-
AI (poznámka k aplikaci)
More efficient with the supplier-managed inventory business model
Inventory and supply chain solution across depots for a chemical
producerJazyk:
English
Verze:
03/09/2019
Velikost souboru:
724.5 KB
Název souboru:
AI01127S_chemprod.pdf
-
-
-
Prohlášení EU
Product family: Fieldgate
Product root: FXA42-
Declaration number: EU_01258_01.25Jazyk:
English
Verze:
03/11/2025
Velikost souboru:
1009.6 KB
Název souboru:
EU_01258_01.25.pdf
-
-
-
Prohlášení EU
Product family: Fieldgate
Product root: FXA42-
Declaration number: EU_00950_02.25EN CS 04/11/2025Jazyk:
English
Verze:
04/11/2025
Velikost souboru:
1021 KB
Název souboru:
EU_00950_02.25.pdf
-