![Fieldgate FXA320 – brána pro vzdálené monitorování Fieldgate FXA320 – brána pro vzdálené monitorování](/__image/a/40189/k/4251f98b4836b148ea5a44b86e03968363fea557/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Fieldgate_FXA320_PP.jpg)
Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Solar box for Fieldgate FXA320 Technical Information
Independent power supply for Fieldgate FXA320
EN CS 30/07/2004Jazyk:
English
Verze:
30/07/2004
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
TI391FEN.PDF
-
-
-
Technické informace (TI)
Fieldgate FXA320, FXA520 Technical Information
Gateway for remote monitoring of 4–20 mA and HART measuring devices
via Web-BrowserEN CS 03/08/201504/04/201403/10/201216/11/201101/07/2007Jazyk:
English
Verze:
03/08/2015
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
TI00025SEN_1615.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Fieldgate Portal
Communication platform for Fieldgate over the Internet
EN CS 21/07/2005Jazyk:
English
Verze:
21/07/2005
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
TI388FEN.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Fieldgate FXA 320/520 Technical Information
Gateway for Remote Monitoring of Sensors and Actuators via Web Browser
EN CS 30/04/2004Jazyk:
English
Verze:
30/04/2004
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
TI369FEN.PDF
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
OPC Server (User Manual)
OPC Server (User Manual)
Jazyk:
English
Verze:
26/06/2014
Velikost souboru:
994.7 KB
Název souboru:
BA01304SEN_0114.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Fieldgate FXA320 Operating Instructions
Ethernet, Modem and GSM gateway for 4–20 mA analog and binary
devices
V1.07.xxEN CS 03/08/201504/04/201403/10/201216/11/201101/01/2009Jazyk:
English
Verze:
03/08/2015
Velikost souboru:
6.5 MB
Název souboru:
BA00053SEN_1615.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Fieldgate FXA320
Gateway for Remote Monitoring of Sensors and Actuators via Web Browsers
(valid as of software version V01.02.01)EN CS 17/08/2005Jazyk:
English
Verze:
17/08/2005
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
BA282FEN.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Fieldgate FXA320
Gateway for Remote Monitoring of Sensors and Actuators via Web
BrowsersEN CS 25/02/201603/08/201530/10/2003Jazyk:
English
Verze:
25/02/2016
Velikost souboru:
819.9 KB
Název souboru:
KA00215FA6_1416.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
Fieldgate FXA320 Manufacturer Information
Manufacturer Information
for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version : 01.05.03EN CS 01/02/2008Jazyk:
English
Verze:
01/02/2008
Velikost souboru:
78 KB
Název souboru:
MI046S_04_en_02_08.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
Fieldgate FXA320 Manufacturer information regarding software updates (NE 53)
New software version:
Fieldgate FXA320 : 01.04.03EN CS 01/11/2006Jazyk:
English
Verze:
01/11/2006
Velikost souboru:
78.5 KB
Název souboru:
MI018S_04_en_11.06.pdf
-