
Souhrn technické specifikace
-
Vstup
0/4–20 mA / HART
napájecí/nenapájecí -
Výstup
0/4–20 mA / HART
aktivní/pasivní -
Napájení
24 V DC
Oblast použití
Jedno- nebo dvoukanálová aktivní oddělovací bariéra RN22 napájí smyčky analogových přístrojů a bezpečnostnětechnických systémů do úrovně SIL 2 (SC 3). Jiskrově bezpečné rozhraní transparentní pro signál HART® vytváří spolehlivý spoj mezi polní instrumentací a procesním řízením. K jejím rozhraním lze připojit dvou-/čtyřvodičové přístroje v prostředích s nebezpečím výbuchu a poskytuje druhý galvanicky oddělený signální výstup podle NAMUR NE 175. Tím otevírá druhý kanál pro oblast optimalizace procesů, aniž by to ovlivňovalo tradiční automatizační systém.
Jedno- nebo dvoukanálová aktivní oddělovací bariéra, napájecí zdroj nebo duplikátor signálů
Přenos analogových signálů 0/4 až 20 mA (NAMUR NE 43) a galvanické oddělení
Jiskrová bezpečnost pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 2)
Obousměrná komunikace HART® (transparentní)
Možnost připojení dvou- a čtyřvodičových přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóny 0/20)
Rozsah okolní teploty: −40 až 60 °C
Výhody
Jiskrově bezpečný modul rozhraní určení k použití v bezpečnostnětechnických systémech do úrovně SIL 2 (SC 3) v souladu s IEC 61508
Rychlé a jednoduché zapojení pomocí šroubových nebo zásuvných svorek nebo napájení přes konektor na lištu s profilem tvaru T
Snadný přístup k zásuvkám pro připojení signálu HART® na přední straně
Kompaktní rozměry: až dva kanály na 12,5 mm (0,49 in) pro efektivní využití prostoru v rozvaděčích
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA RN22
Anglická verze - 04/2024
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART®-transparent with 24 V <sub>DC</sub> as well as active/passive input and output , optionally available with SIL and Ex
EN CS 08/04/202414/12/2020Jazyk:
English
Verze:
08/04/2024
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
BA02004KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Power supply and barrier
Anglická verze - 02/2022
Product root: RN22-, RN42- Region: Europe (ATEX) Approval agency: Bureau Veritas Category: II (1) D, II (1) G Protection: [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ga] IIC
EN CS 22/02/2022Jazyk:
English
Verze:
22/02/2022
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
EPS 19 ATEX 1 231 X_Iss.1.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI RN22
Active barrier
EN CS 08/04/202401/11/2020Jazyk:
English
Verze:
08/04/2024
Velikost souboru:
875.2 KB
Název souboru:
TI01515KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA RN22
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART®-transparent with 24 V <sub>DC</sub> as well as active/passive input and output
, optionally available with SIL and ExEN CS 08/04/202414/12/2020Jazyk:
English
Verze:
08/04/2024
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
BA02004KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA RN22
Aktivní oddělovací bariéra, 1-/2kanálová/SD pro 4 až 20 mA, HART® transparentní s 24 V <sub>DC</sub> a aktivní/pasivní vstup a výstu
p, volitelně k dispozici se SIL a ExEN CS 08/04/202401/12/202220/12/202101/02/2020Jazyk:
Czech
Verze:
08/04/2024
Velikost souboru:
567.7 KB
Název souboru:
KA01449KCS_0424-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Jazyk:
English
Verze:
20/07/2021
Velikost souboru:
65.9 KB
Název souboru:
10000011794.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN CS 26/09/2022Jazyk:
English
Verze:
26/09/2022
Velikost souboru:
366.1 KB
Název souboru:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN CS 31/01/2023Jazyk:
Czech
Verze:
31/01/2023
Velikost souboru:
362.3 KB
Název souboru:
XA03109KCS_0123-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN CS 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Jazyk:
Czech
Verze:
15/05/2023
Velikost souboru:
369.6 KB
Název souboru:
XA02086KCS_0423-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN CS 24/05/2023Jazyk:
English
Verze:
24/05/2023
Velikost souboru:
363.8 KB
Název souboru:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN CS 17/10/2023Jazyk:
English
Verze:
17/10/2023
Velikost souboru:
367.9 KB
Název souboru:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-