Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture process panel meter RIA45

RIA45 process indicator with control

4-wire process indicator with control unit as a front panel-mounted device with up to two universal sensor inputs and optional SIL approval

RIA45
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Vstup

    2× univerzální (U, I, RTD, TC, R)

  • Výstup

    1× smyčkové napájení

  • Displej

    Vícebarevný podsvícený LCD displej
    Bílý/černý/žlutý
    Sloupcový diagram
    Jednotka
    TAG
    Výstražné hlášení v prostém textu

  • Napájení

    20–250 V AC/DC

Oblast použití

Analog measured values are indicated, evaluated and calculated by the process meter. With the integrated loop power supply two-wire sensors can be powered. The universal inputs enable the connection of current, voltage, RTDs and TCs. Limit values can be monitored and relays can be switched. Via analog outputs process signals can be forwarded. The integrated application package "differential pressure" allows the quick and easy commissioning for differential pressure applications.

The RIA45 panel meter exhibits a display, analog inputs for process and status signals, analog and digital outputs, and an interface for configuration. Connected sensors can be powered by the integrated LPS. All measured and calculated values are available as a signal source for display, outputs, relays and the interface.

  • Plant and apparatus engineering and construction

  • Control rooms and cabinets

  • Laboratories

  • Process recording and supervision

  • Process control

  • Signal adjustment and conversion

Výhody

  • 5-digit 7-segment LC display, backlit

  • 1 or 2 universal inputs

  • 2 relays (optional)

  • Min./max. value saved

  • 1 or 2 calculated values and linearization table

  • Digital status output (Open Collector)

  • SIL2 approval (optional); marine approval

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce