Výkonný monitoring procesů souvisejících s vodou pitnou a odpadními vodami prostřednictvím maximální transparentnosti
Správa vodovodních sítí je náročný úkol. Dodávky pitné a procesní vody ve vysoké kvalitě často vyžadují časově náročnou údržbu velkého množství infrastrukturních prvků, jež mohou být umístěné daleko od sebe nebo být obtížně přístupné. Průmyslové, užitkové a obecní odpadní vody jsou často silně kontaminovány a musí procházet několika čisticími procesy, aby vyhověly ekologickým předpisům. Společnost Endress+Hauser nabízí inteligentní řešení správy vodovodních sítí, které důsledně vizualizuje průtoky vody systémem.
1. digitální vodní řešení
s ověřováním přístrojů přes cloudové prostředí
Naše řešení Netilion Network Insights umožňuje jednoduché a vzdálené ověření zařízení během operací díky technologii Heartbeat. Integrovaná funkce Heartbeat Verification je sledovatelná metoda ověřování podle ISO 9001 a lze ji spustit přímo v rámci řešení pro všechny podporované průtokoměry – kdykoli a kdekoli. Toto automatizované cloudové ověřování nástrojů vám umožňuje bez námahy splnit regulační požadavky a zároveň šetřit náklady a čas.
Monitoring vodovodních sítí s sebou může nést náročné výzvy. Netilion Network Insights je naše webové řešení pro inteligentní správu vodovodních sítí na základě úplného přehledu o systému.
Máte potíže s údržbou svých měřicích přístrojů ve vzdálených umístěních? Netilion Network Insights vám pomůže monitorovat všechny vaše přístroje a průtoky vody bez nutnosti vaší přítomnosti přímo v terénu.
Vše z jediného zdroje – od polní instrumentace po cloudové prostředí. Shromažďujte, přenášejte a vyhodnocujte data měření bez potíží pomocí řešení Netilion Network Insights.
Dodržujte předpisy na ochranu životního prostředí prostřednictvím spolehlivého monitoringu množství a kontaminační zátěže obecních a průmyslových odpadních vod.
Prohlédněte si v tomto videu, jak můžete optimalizovat a automatizovat svou rozvodnou síť pitné vody a procesních vod.
Prohlédněte si v tomto videu, jak můžete optimalizovat a automatizovat svou rozvodnou síť odpadních vod.
Jak můžeme pomoci
Bez ohledu na to, zda se jedná o kvalitu pitné vody nebo zbytkové emise v upravených odpadních vodách, naše individuálně přizpůsobitelné webové řešení Netilion Network Insights umožňuje sledování vašich klíčových ukazatelů výkonnosti v reálném čase, 24 hodin denně – ať již v terénu nebo v řídicím středisku. Důsledná vizualizace průtoků vody zaručuje úplný přehled o vaší vodovodní síti a pomáhá vám optimalizovat všechny procesy, kde senzory shromažďují cenné informace.
Zvyšte výkonnost pomocí vzdáleného sběru dat, vyhněte se ručním měřením a vzorkování přímo v místě instalace. Spolehněte se na automatizované protokoly, jež jsou méně náchylné k chybám.
Zvyšte energetickou účinnost a redukujte náklady snížením spotřeby energie díky spolehlivé detekci netěsností ve vodovodní síti a díky optimalizaci dob čerpání.
Optimalizujte dostupnost vody na základě predikcí spotřeby vody díky obsáhlým analýzám trendů a předpovědím vycházejícím z aktuálních dat o počasí (např. odtokové množství, poptávka po vodě, dostupnost).
Získejte záruku shody se zákonnými požadavky z hlediska materiálové zátěže a záruku spolehlivého účtování nákladů prostřednictvím průběžného monitoringu přiváděného objemu a kvality odpadních vod, který vám umožní detekovat případné odchylky již v počáteční fázi.
Získejte výhodu ověřování průtokoměrů přes cloudové prostředí pomocí technologie Heartbeat a ušetřete čas díky protokolům o integrovaném ověření, které umožňují vzdálené ověřování přístrojů.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
Naši vodárenští specialisté nyní mohou trávit více času svými klíčovými úkoly a méně času výjezdy do provozu. To je klíčové, protože těchto odborníků je v současné době na trhu práce nedostatek.
Christian Kehrer, starosta Oberzentu
Německo
Co nabízíme
Netilion Network Insights je ideální volbou řešení pro uživatelsky vstřícný monitoring vodovodních sítí s nízkými nároky na údržbu. Propojuje všechny úrovně systému zásobování vodou: od provozních měřicích přístrojů přes součásti využívané k přenosu dat...
Netilion Network Insights je ideální volbou řešení pro uživatelsky vstřícný monitoring vodovodních sítí s nízkými nároky na údržbu. Propojuje všechny úrovně systému zásobování vodou: od provozních měřicích přístrojů přes součásti využívané k přenosu dat až po záznam dat a jejich vyhodnocení – vaše inteligentní řešení správy vodovodních sítí z jediného zdroje. Zaznamenaná měření ze všech procesních kroků se zobrazují v podobě individuálně přizpůsobitelné vizualizace v integrovaném přehledovém panelu našeho webového řešení.
Optimalizujte svou provozní efektivitu. Z zvyšte spolehlivost měření v terénu a snižte rizika snížení kvality, bezpečnosti se službami údržby Endress+Hauser.
Stahování
Netilion Network Insights
Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.
Prozkoumejte řešení od společnosti Endress+Hauser pro obor vodárenství a vodního hospodářství pro cenově výhodný a spolehlivý monitoring pitné vody v současné době i do budoucnosti.
Monitorovací systémy pro obecní čistírny odpadních vod
Monitorovací systémy pro obecní čistírny odpadních vod
Objevte inteligentní monitoring od společnosti Endress+Hauser pro čistírny odpadních vod. Zvyšte efektivitu postupů směřujících k dodržování zákonných limitních hodnot pomocí našich snadno použitelných, cenově výhodných monitorovacích systémů na klíč.
Systémy monitorování odpadních vod pro všechna průmyslová odvětví
Systémy monitorování odpadních vod pro všechna průmyslová odvětví
Zjistěte více o našich robustních systémech monitorování odpadních vod na klíč s inteligentní údržbou, které vám pomohou dodržet zákonné a smluvní limity.
Odstraňování fosforu z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Odstraňování fosforu z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Objevte automatizační řešení Liquiline Control pro spolehlivé odstraňování fosforu z odpadních vod, stabilní procesy i během špičkových zatížení a úspory nákladů prostřednictvím optimalizovaného využití srážecích činidel.
Systémy monitoringu vody pro průmyslové procesy
Systémy monitoringu vody pro průmyslové procesy
Zajistěte si pro své výrobní procesy výkonný, cenově výhodný monitoring kvality vody v souladu s příslušnými předpisy pomocí řešení na klíč od společnosti Endress+Hauser.
Odstraňování dusíku z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Odstraňování dusíku z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Objevte automatizační řešení Liquiline Control pro spolehlivé odstraňování dusíku z odpadních vod, stabilní procesy i při extrémním zatížení a úsporu nákladů díky optimalizovanému využití energie.
Sledování stavu technického zařízení pro odvětví vodárenství a odpadních vod
Sledování stavu technického zařízení pro odvětví vodárenství a odpadních vod
Prozkoumejte řešení pro vodohospodářský průmysl Endress+Hauser, abyste pružně a efektivně zajistili bezpečnost vody s ověřitelnou shodou s předpisy.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .