Plňte stanovené zákonné limitní hodnoty pomocí našich prostorově úsporných, inteligentních systémů monitoringu kvality vody (WQMS)
Výroba a distribuce vody pro veřejnou spotřebu s sebou nese specifické výzvy. Aby byly plněny stále přísnější kvalitativní standardy, musí se průběžně, často a přesně monitorovat četné parametry. Instalace a nastavení nezbytného vybavení může být složitý, časově náročný a nákladný úkol. Se svými nejmodernějšími měřicími technologiemi, řešeními na klíč a odbornými konzultacemi nabízí společnost Endress+Hauser ucelená řešení pro výkonnou a spolehlivou analýzu pitné vody.
Snižte spotřebu vody až o 80 % díky našim nejmodernějším řešením
Naše monitorovací řešení jsou přizpůsobená podle vašich specifických požadavků a rychle se instalují, obsahují nejlepší instrumentaci ve své třídě a dále technologie Memosens a Liquiline, které umožňují cenově výhodné, spolehlivé měření všech vašich kritických kontrolních bodů. Vyžadují minimální instalační prostor a minimální spotřebu vody. Kombinace vlastností, jako například odolnost vůči vlhkosti, předkalibrované senzory a celá řada datových komunikačních protokolů, zjednodušuje plánování, začlenění do systému, uvedení do provozu i samotný provoz a údržbu.
Systémy monitoringu kvality vody (WQMS) pro pitnou vodu k zajištění nejvyšší kvality pro města, veřejnost a průmyslové subjekty.
Jak můžeme pomoci
Naše dlouhodobé zkušenosti v oboru úpravy a čištění vody využíváme k poskytování řešení, které nejen zajistí spolehlivost a snadný průběh měření kvality pitné vody, ale současně vás připraví na to, abyste plnili, a dokonce překračovali stále se vyvíjející požadavky na shodu s příslušnými předpisy v daném oboru.
Naše řešení na klíč urychlují a zlevňují fáze projekčních činností a plánování, zatímco výběr analogových či digitálních připojení nebo připojení do sítě IIoT zjednodušuje začlenění do systému.
Díky bezproblémové instalaci míst měření a jejich snadnému uvedení do provozu jednoduše přišroubujete dané řešení ke stěně, připojíte je k napájení a vodě a ihned získáte provozuschopnou jednotku.
Naše individuálně přizpůsobené panely s označením CE umožňují dosahovat průběžné shody s vašimi místními předpisy.
Prediktivní schopnosti naší jedinečné technologie Memosens vás upozorní, když je vyžadována kalibrace nebo údržba, a vy jste tak osvobozeni od pevných časových plánů a snížíte své náklady na údržbu. Kalibraci vašich senzorů lze snadno vykonávat ve vaší laboratoři.
Získejte výhody naší průběžné odborné místní podpory v průběhu celého životního cyklu provozních zdrojů, v případě potřeby navíc obohacené o připojení k síti IIoT pro účely vzdáleného monitoringu.
Analytical measurement solution for ideal dosing of chlorine in drinking water plants. Ensure safe disinfection and optimized dosing to guarantee health of the consumers and save costs in operations
Analytické panely Endress+Hauser poskytují přesná, spolehlivá a bezpečná měření. Snadno se ovládají a mají jasný a uspořádaný koncept. Mohu je velmi doporučit ostatním vodárnám.
U společnosti Endress+Hauser pořídíte pod jednou střechou vše pro výkonnou a spolehlivou analýzu pitné vody. Zjednodušíme a zdokonalíme váš monitoring dat o kvalitě vody a umožníme vám tak plnit a překračovat vaše místní požadavky na dodržování předpisů.
Hardware a software
On-line konfigurátor pro rychlé přizpůsobení panelů podle vašich požadavků
Nejmodernější převodníky Liquiline na měření několika parametrů zároveň. Až 8 kvalitativních požadavků na jeden převodník
Kompaktní průtočná armatura na minimalizaci spotřeby vzorků
Hladká integrace do vašich komunikačních sítí (Profibus DP, Modbus TCP/IP, vzdálený monitoring přes webový server a připojení ke cloudu)
Vestavěná technologie Heartbeat a funkce diagnostiky senzorů pro možnost údržby na základě aktuálních stavů a uživatelsky vstřícné ověřování celého místa měření
Různé materiály potrubních vedení včetně hygienických variant PTFE, PVC-U nebo nerezové oceli
Volitelné možnosti včetně ventilů pro odběr namátkových vzorků a automatického čištění
Oxymax COS22D chrání vaše produkty, technologii a výrobní zařízení před vlivy kyslíku. Spolehlivá a stabilní analýza kyslíku napomáhá lépe monitorovat a řídit aplikace.
Memosens CCS51D je robustní senzor volného chlóru s nízkými nároky na údržbu. Je určen do provozů s bazénovými a procesními vodami a rovněž do technologických zařízení s požadavkem na rychlou odezvu a stabilní měření.
Optimalizujte svou provozní efektivitu. Z zvyšte spolehlivost měření v terénu a snižte rizika snížení kvality, bezpečnosti se službami údržby Endress+Hauser.
Zajistěte si spolehlivost místa měření a vysoký procesní výkon od samého začátku prostřednictvím služeb pro uvádění zařízení Endress+Hauser do provozu.
Stahování
Spolehlivé a kompaktní řešení monitorování pitné vody
Podívejte se na analytické monitorovací panely Endress+Hauser speciálně vyvinuté pro pitnou vodu, které vám tak výrazně usnadní práci.
Podívejte se na zařízení Endress+Hauser speciálně vyvinutá pro odvětví úpravy vody. Memosens a Liquiline, jakož i monitorovací řešení, která vám usnadní práci ve vodním zařízení.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Monitorovací systémy pro obecní čistírny odpadních vod
Monitorovací systémy pro obecní čistírny odpadních vod
Objevte inteligentní monitoring od společnosti Endress+Hauser pro čistírny odpadních vod. Zvyšte efektivitu postupů směřujících k dodržování zákonných limitních hodnot pomocí našich snadno použitelných, cenově výhodných monitorovacích systémů na klíč.
Inteligentní správa vodovodní sítě
Inteligentní správa vodovodní sítě
S tímto chytrým monitorovacím řešením získáte plnou transparentnost všech činností ve vaší síti pitné vody nebo odpadních vod. Zjistěte, jak můžete ušetřit čas a zároveň snížit provozní náklady a náklady na energii.
Systémy monitorování odpadních vod pro všechna průmyslová odvětví
Systémy monitorování odpadních vod pro všechna průmyslová odvětví
Zjistěte více o našich robustních systémech monitorování odpadních vod na klíč s inteligentní údržbou, které vám pomohou dodržet zákonné a smluvní limity.
Odstraňování fosforu z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Odstraňování fosforu z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Objevte automatizační řešení Liquiline Control pro spolehlivé odstraňování fosforu z odpadních vod, stabilní procesy i během špičkových zatížení a úspory nákladů prostřednictvím optimalizovaného využití srážecích činidel.
Systémy monitoringu vody pro průmyslové procesy
Systémy monitoringu vody pro průmyslové procesy
Zajistěte si pro své výrobní procesy výkonný, cenově výhodný monitoring kvality vody v souladu s příslušnými předpisy pomocí řešení na klíč od společnosti Endress+Hauser.
Odstraňování dusíku z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Odstraňování dusíku z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Objevte automatizační řešení Liquiline Control pro spolehlivé odstraňování dusíku z odpadních vod, stabilní procesy i při extrémním zatížení a úsporu nákladů díky optimalizovanému využití energie.
Sledování stavu technického zařízení pro odvětví vodárenství a odpadních vod
Sledování stavu technického zařízení pro odvětví vodárenství a odpadních vod
Prozkoumejte řešení pro vodohospodářský průmysl Endress+Hauser, abyste pružně a efektivně zajistili bezpečnost vody s ověřitelnou shodou s předpisy.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .