Odstraňování fosforu z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Dodržuje bezpečně limitní hodnoty, optimalizujte srážecí reakce fosfátů a snižte objem kalů
Mnohé čistírny odpadních vod využívají chemické srážecí reakce fosfátů k odstraňování fosforu z odpadních vod. Fosfátová zátěž však může kolísat, a proto je optimální dávkování srážecích činidel složité. Pokud je dávkování nedostatečné, nebudou splněny přísné limitní hodnoty obsahu fosforu. Nadměrné dávkování naopak znamená větší objemy kalu, a tím i vyšší náklady na likvidaci – nehledě na plýtvání nákladným srážecím činidlem. Navíc se zvyšuje salinita v biologickém stupni, která vede ke korozi v provozních zařízeních.
Ušetřete až 30 % srážedel fosfátů
Optimalizujte dávkování srážedel fosfátů a odkryjte významný potenciál k úsporám! Úroveň dávkování je optimální, jestliže váš provoz spolehlivě dodržuje dané limitní hodnoty, ale nespotřebovává více srážedla, než je potřeba. Jak optimalizujete srážecí reakci fosfátů? Pomocí řídicího systému Liquiline Control. Ten srážedlo dávkuje automaticky v souladu s aktuálním zatížením a vaší konkrétní limitní hodnotou obsažených fosfátů. Výsledkem je spolehlivé odstraňování fosforu z odpadních vod, které je navíc úsporné z hlediska spotřeby zdrojů.
Náš Liquiline Control pro automatizované odstraňování fosforu z odpadních vod řídí vaše čerpadla zajišťující dávkování srážedel v souladu s aktuálním zatížením a vaší konkrétní limitní hodnotou obsaženého fosforu.
Automatizace odstraňování fosfátů zaručuje nízkou koncentraci fosforu na odtoku vaší čistírny odpadních vod během období špičkového i nízkého zatížení.
Liquiline Control pracuje se srážedly na bázi železa, hliníku i s kombinovanými srážedly. Srážedlo můžete změnit kdykoli, např. pokud chcete v létě používat odlišné srážedlo než v zimě.
V přidávání srážedla se pokračuje, dokud není dosaženo vámi nastavené cílové hodnoty koncentrace fosfátů a dokud není spolehlivě dodržena příslušná limitní hodnota pro fosfor.
Odstraňování fosforu pomocí Liquiline Control předchází nadměrnému dávkování srážedla, tedy také zvýšení salinity biologického prostředí čistírny, které vede ke korozi a zvětšení objemu produkovaného kalu.
K řídicímu systému lze přistupovat prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN pomocí tabletu nebo chytrého telefonu, což vám umožňuje spravovat naměřené hodnoty a parametry bez ohledu na polohu a povětrnostní podmínky.
Analyzátor ortofosfátů Liquiline System CA80PH poskytuje spolehlivé a reprodukovatelné měřené hodnoty, které Liquiline Control používá k regulaci dávkování srážedla do čisticích nádrží.
Přehled procesu odstraňování fosforu a eliminace dusíku z odpadních vod
Jak můžeme pomoci
Liquiline Control představuje automatizační řešení, které využívá kontinuální průtok a měření obsahu fosfátů pro řízení vašich dávkovacích čerpadel srážecího činidla. Pokud se změní zatížení fosforem nebo průtok, četnost dávkování srážedla se okamžitě upraví. Tímto způsobem se dosáhne účinného odstraňování fosforu z odpadních vod, z čehož vyplývá, že spotřebujete méně srážedla, a snížíte tedy i související náklady. Navíc se díky optimálnímu dávkování srážedla zabrání zasolování biologického stupně a zvýšené tvorbě kalu.
Úplné dodržování předepsaných hodnot fosforu na odtoku – i během dynamického kolísání množství vody na přítoku a během špičkových zatížení
Optimalizovaná spotřeba srážedel fosfátů na základě skutečného zatížení
Současné řízení tří dávkovacích čerpadel
Pro chemické odstraňování fosforu můžete používat srážedla na bázi železa, hliníku nebo také kombinovaná srážedla fosfátů
Proces je zcela pod vaší kontrolou, neboť kdykoli můžete přepnout na ruční ovládání
Čistírna odpadních vod v Stadtlohnu (Německo) reguluje odstraňování fosfátů pomocí systému Liquiline Control. Výsledek: stabilní hodnoty na odtoku s optimalizovanou spotřebou srážedel.
Liquiline Control je automatizační řešení na základě kontroléru PLC, které zaručuje spolehlivé odstraňování fosforu z odpadních vod, stabilní procesy i během špičkových zatížení a úspory nákladů prostřednictvím optimalizovaného využití srážecích činidel...
Liquiline Control je automatizační řešení na základě kontroléru PLC, které zaručuje spolehlivé odstraňování fosforu z odpadních vod, stabilní procesy i během špičkových zatížení a úspory nákladů prostřednictvím optimalizovaného využití srážecích činidel. Je konstruován jako modulární, rozšiřitelný systém a je k dispozici jako samostatný decentralizovaný systém s různým uspořádáním vnějších pouzder jeho součástí. Tato flexibilita umožňuje rychlé a snadné začlenění do stávajících systémů procesního řízení a rovněž integraci stávající instrumentace.
Na základě programovatelného logického kontroléru (PLC)
K dispozici pro instalaci do stávajících skříní nebo jako samostatná skříň na klíč
Snadné začlenění do stávajících systémů procesního řízení (PCS) prostřednictvím digitální komunikace na sběrnici nebo využitím samostatné řídicí jednotky prostřednictvím analogových signálů
K dispozici rovněž jako kompletní řešení s řídicím softwarem, potřebnou instrumentací (např. analyzátor fosfátů) a širokým spektrem služeb
Systém prediktivního řízení při poklesu zatížení fosforem
Zabezpečený a pohodlný vzdálený přístup přes webový server
Ovládání pomocí dodaného dotykového displeje, přes chytrý telefon / tablet nebo z velínu provozu
Možnost doplňování dalších softwarových modulů kdykoli
Zajistěte, aby vaše čistírna odpadních vod běžela a běžela
Podívejte se na zařízení Endress + Hauser speciálně vyvinutá pro odpadní vodu. Memosens a Liquiline i monitorovací řešení, která vám usnadní procesy čištění odpadních vod.
Monitorovací systémy pro obecní čistírny odpadních vod
Monitorovací systémy pro obecní čistírny odpadních vod
Objevte inteligentní monitoring od společnosti Endress+Hauser pro čistírny odpadních vod. Zvyšte efektivitu postupů směřujících k dodržování zákonných limitních hodnot pomocí našich snadno použitelných, cenově výhodných monitorovacích systémů na klíč.
Systémy monitorování odpadních vod pro všechna průmyslová odvětví
Systémy monitorování odpadních vod pro všechna průmyslová odvětví
Zjistěte více o našich robustních systémech monitorování odpadních vod na klíč s inteligentní údržbou, které vám pomohou dodržet zákonné a smluvní limity.
Systémy monitoringu kvality vody pro pitnou vodu
Systémy monitoringu kvality vody pro pitnou vodu
Prozkoumejte řešení od společnosti Endress+Hauser pro obor vodárenství a vodního hospodářství pro cenově výhodný a spolehlivý monitoring pitné vody v současné době i do budoucnosti.
Inteligentní správa vodovodní sítě
Inteligentní správa vodovodní sítě
S tímto chytrým monitorovacím řešením získáte plnou transparentnost všech činností ve vaší síti pitné vody nebo odpadních vod. Zjistěte, jak můžete ušetřit čas a zároveň snížit provozní náklady a náklady na energii.
Systémy monitoringu vody pro průmyslové procesy
Systémy monitoringu vody pro průmyslové procesy
Zajistěte si pro své výrobní procesy výkonný, cenově výhodný monitoring kvality vody v souladu s příslušnými předpisy pomocí řešení na klíč od společnosti Endress+Hauser.
Odstraňování dusíku z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Odstraňování dusíku z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Objevte automatizační řešení Liquiline Control pro spolehlivé odstraňování dusíku z odpadních vod, stabilní procesy i při extrémním zatížení a úsporu nákladů díky optimalizovanému využití energie.
Sledování stavu technického zařízení pro odvětví vodárenství a odpadních vod
Sledování stavu technického zařízení pro odvětví vodárenství a odpadních vod
Prozkoumejte řešení pro vodohospodářský průmysl Endress+Hauser, abyste pružně a efektivně zajistili bezpečnost vody s ověřitelnou shodou s předpisy.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .