Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Viomax CAS51D – „chytrá“ optická sonda pro dusičnany a SAK s krátkou dobou odezvy a manipulací bez chemikálií.

Digitální optický senzor Viomax CAS51D pro dusičnany nebo SAK

Senzor Memosens pro optické měření dusičnanů nebo SAK ve vodárenství a v odpadních vodách

CAS51D
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    0,01 až 20 mg/l / 0,1 až 50 mg/l NO3-N
    0,04 až 80 mg/l / 0,4 až 200 mg/l NO3
    0 až 50 1/m / 0 až 250 1/m / 0 až 1 000 1/m SAC
    0 až 75 mg/l / 0 až 375 mg/l / 0 až 1 500 mg/l CHSK/BSK (254 nm)
    0 až 30 mg/l / 0 až 150 mg/l / 0 až 600 mg/l TOC/DOC (254 nm)

  • Procesní teplota

    5 až 50 °C (41 až 120 °F)

Oblast použití

Viomax CAS51D je „chytrý“ optický senzor, který umožňuje bezobslužný provoz v široké řadě provozních podmínek. V daném procesu stačí ponořit a měřit. Jedinečné provedení snímače, je extrémně robustní a také s nízkými nároky na údržbu díky funkci samočištění. Sonda CAS51D integruje digitální datovou technologii Memosens a procesní přizpůsobení s jednoduchou obsluhou. Umožňuje kalibraci v laboratoři a usnadňuje prediktivní údržbu.

Přístrojem Viomax CAS51D se měří dusičnany nebo SAK v pitné, procesní a odpadní vodě a na úpravnách:

  • Organické zatížení nebo dusičnany na přítoku a na odtoku

  • Monitoring CHSKeq nebo TOCeq

  • Monitorování, řízení a optimalizace procesů úpravy

  • Monitoring dusičnanů v aeraci, v denitrifikaci nebo na odtoku z ČOV

Výhody

  • Cenově výhodné: snadná obsluha, bezpečná manipulace, aniž by došlo ke styku s chemikáliemi, šetrné k životnímu prostředí, nízké provozní náklady.

  • Velmi rychlý čas odezvy: díky zpracování naměřené hodnoty v senzoru jsou k dispozici informace o procesu v reálném čase.

  • Rychlé uvedení do provozu: sonda je nakalibrována a nastavena z výroby.

  • Umožňuje bezobslužný provoz: díky promyšlenému designu s funkcí automatického vzduchového čištění poskytuje přístroj měřené hodnoty prakticky bez přerušení a s nízkou údržbou.

  • Snadná instalace do otevřených nádrží: rychlé a pružné nainstalování senzoru pomocí držáku Flexdip CYH112 a montážního systému CYA112 na místě.

  • Perfektní adaptace do potrubí: díky nejrůznějším procesním připojením je integrace do provozu snadná.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products