Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0
Technologie Memosens způsobila revoluci v technologii analýzy kapalin. Převádí naměřenou hodnotu na digitální signál a ten přenáší indukčně do převodníku, čímž eliminuje problémy spojené s vlhkostí. Při přerušení přenosu je signalizován alarm a díky tomu Memosens zaručuje bezpečný přenos dat a spolehlivou funkci měření. S verzí Memosens 2.0 jsou měřicí body zcela připravené na budoucnost – IIoT.
Výhody
Připojeno: Memosens 2.0 nabízí rozšířené úložiště kalibračních, senzorových a procesních dat. Poskytuje lepší identifikaci trendů, přesnější řízení procesů a poskytuje základ pro prediktivní údržbu a služby IIoT s ohledem na požadavky budoucnosti.
Bezproblémová integrace: Memosens 2.0 a Liquiline nabízejí velké množství protokolů, rozhraní a výstupů pro rychlou integraci do stávajících infrastruktur a správy majetku provozu.
Bezpečí: Bezkontaktní přenos digitálních dat eliminuje vlivy vlhkosti, koroze a vodivých můstků s výstražným hlášením v případě přerušení přenosu signálu. Galvanické oddělení obvodů zajišťuje spolehlivé měření bez interferencí, které splňuje požadavky EMC.
Jednoduchost: Kalibrace za příznivých laboratorních podmínek, uzamykatelný bajonetový konektor a konektivita plug & play umožňují snadnou manipulaci se senzorem.
Nižší provozní náklady: Výměna senzoru předem nakalibrovanými senzory přímo na místě snižuje prostoje procesu a pravidelná regenerace prodlužuje jeho životnost.
Memosens 2.0: nejmodernější technologii senzorů
Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.
Memosens 2.0 zachovává všechny výhody technologie Memosens a posouvá ji na novou úroveň. Ukládá 8krát více dat, jako například historie kalibrací a matice zatížení, což připravuje cestu pro skutečnou prediktivní údržbu a vylepšené služby IIoT. Nabízí také plnou flexibilitu v prostředích s nebezpečím výbuchu, protože všechny senzory Ex lze přiřadit ke všem převodníkům Liquiline s příslušným schválením. Senzory Memosens 2.0 jsou zpětně kompatibilní pro rychlou integraci do stávajících systémů.