Liquiline: špičková platforma převodníku
Převodníky, analyzátory a vzorkovače představují jistotu do budoucna při návrhu zařízení a bezpečného provozu
Liquiline je ideální platforma pro všechny aplikace analýzy kapalin a tvoří základ pro vaše moderní převodníky, analyzátory a vzorkovače. Jednotná obsluha napříč všemi výrobky nabízí efektivní a snadné nasazení a chrání váš proces před provozními chybami. Standardizované komponenty Liquiline zjednodušují sklad náhradních dílů a tím poskytují značné úspory nákladů. Navíc produkty Liquiline lze snadno flexibilně rozšířit pro budoucí aplikace.
![Platforma Liquiline sjednocuje provoz a ovládání převodníků, analyzátorů a vzorkovačů. Platforma Liquiline sjednocuje provoz a ovládání převodníků, analyzátorů a vzorkovačů.](/__image/a/113964/k/87aa4a2aabe83657a07740357abc74e1b906298e/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Liquiline_production_12.jpg)
Výhody
Jednotná obsluha pro pohodlný, efektivní a bezpečný provoz.
Automatické rozpoznání senzoru urychluje uvedení do provozu a minimalizuje prostoje procesů během výměny senzoru.
Standardizované, snadno rozšířitelné komponenty omezují skladové zásoby a zajišťují dlouhodobou dostupnost náhradních dílů..
Liquiline podporuje všechny výhody digitální technologie Memosens, např. bezpečný přenos signálu senzoru, zvýšenou dostupnost měřicího místa a plug & play s předem kalibrovanými senzory.
Plynulá integrace do každého řídicího systému procesu (PLC) přes 0/4–20 mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, PROFINET, EtherNet/IP, Webserver.
Liquiline: špičková platforma převodníku
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Platforma Liquiline je založena na digitální technologii Memosens. Nacvaknutím a otočením se rychle připojí senzory Memosens k převodníku Liquiline a ten za pár sekund automaticky rozpozná typ senzoru a načte informace uložené v senzoru. Tento plug & play proces urychluje práci a minimalizuje dobu prostoje během údržby senzoru. Další zařízení Liquiline jako analyzátory a vzorkovače mohou také provozovat senzory Memosens v libovolné kombinaci.