Převodník Liquiline CM442 umožňuje připojit až 2 senzory Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Nabízí automatické rozpoznávání senzorů, snadné ovládání a standardizované náhradní díly se všemi ostatními zařízeními platformy Liquiline. Pomocí jeho vstupů, výstupů, regulátorů a matematických modulů můžete řídit i čisticí systémy nebo dávkovací čerpadla. Technologie Heartbeat vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího bodu a náklady na údržbu.
Liquiline CM442 je vhodný pro všechna průmyslová odvětví a jejich inženýrské sítě, jako jsou:
Potraviny a nápoje
Biotechnologie
Energetika a energie
Voda a odpadní vody
Chemikálie
Námořní
Je vybaven následujícími komunikačními protokoly a rozhraními:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
Převodník lze rozšířit o modul, jehož schválení pro ochranu proti výbuchu, například IECEx, ATEX a CSA, umožňuje připojení snímačů instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Jednoduchost: jeden kontrolér pro všechny parametry a aplikace, intuitivní uživatelské rozhraní, automatické rozpoznání senzor, plug & play za provozu s předkalibrovanými Memosens senzory.
Vysoká flexibilita: Univerzální moduly pro všechny parametry minimalizují skladování náhradních dílů a umožňují kdykoliv snadné rozšíření až na 8 kanálů.
Hladká integrace do systému: Unikátní portfolio komunikačních standardů vyhoví každému řídicímu systému (PLS).
Jednoduché a bezpečné uvedení do provozu: Uložení konfigurace na kartu SD umožňuje rychlé nastavení při duplicitních instalacích.
Vzdálené řízení procesů: Integrovaný webový server, který umožňuje vzdálené prohlížení diagnostických dat, provádění konfigurace nebo přístup k parametrům zařízení v libovolném webovém prohlížeči - a to i přes Smartphone.
Vyšší dostupnost, nižší náklady: Technologie Heartbeat Technology umožňuje stavově orientovanou údržbu a snadnou kontrolu celého měřicího bodu a pomáhá provádět optimalizační opatření.
Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
TOC measurements are often performed using analyzers that require expensive reagents. The CAS51D enables the plant operators to comply with WHO requirements and guarantees tight measurement intervals.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Vysoký stupeň automatizace v kombinaci s odborným řemeslným zpracováním zajišťuje vysoce efektivní výrobu různých provedení přístrojů. Můžeme přizpůsobit vaše zařízení přesně vašim potřebám..
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 palce
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
Krytí
IP 66 / IP 67
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens 2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně 2x binární vstup volitelně
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
Měřicí princip
Senzor ORP
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastový kryt Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 palce
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
Krytí
IP 66 / IP 67
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA alarmové relé, 2× relé
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
Měřicí princip
Konduktivní
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastový kryt Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 palce
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
Krytí
IP 66 / IP 67
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA alarmové relé, 2× relé
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastový kryt Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 7,38 in
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
Krytí
IP 67
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA alarmové relé, 2× relé
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
Měřicí princip
Volný chlór
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastový kryt Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 7,38 in
Procesní teplota
−20 až +60 °C (0 až +140 °F)
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA alarmové relé, 2× relé
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
Měřicí princip
Čtyřpaprskové přepínané světlo
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 7,38 in
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
Krytí
IP 66 / IP 67
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens 2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně 2x binární vstup volitelně
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastový kryt Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 7,38 in
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
Krytí
IP 66 / IP 67
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens 2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně 2x binární vstup volitelně
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
Měřicí princip
Fluorescence measurement
Měřicí princip
UV fotometrický
Charakteristika
Robustní plastový kryt Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA alarmové relé, 2× relé
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .