
Souhrn technické specifikace
-
Vstup
12× analogový (max.) (U, I, TC, RTD, frekvenční, pulzní)
6× digitální (max.) -
Výstup
6 relé (max)
1 napájení převodníku -
Displej
Barevný grafický TFT displej 5.7"
-
Napájení
100…230 V AC +/-10%
24V (-10%, +15%) AC/DC -
Skladování/manipulace
Vnitřní paměť
SD karta
USB flash disk -
Úložiště/záznam
interní paměť
SD karta
USB flash disk
Oblast použití
Bezpečné a úplné záznamy dat a vizualizace všech provozních cyklů a okruhů. Nároky na monitorování procesů a na záznamy dat se neustále zvyšují. Protože každá naměřená hodnota je důležitá, bezpapírový univerzální grafický záznamník dat Ecograph T RSG35 registruje, vizualizuje a monitoruje všechny analogové a digitální vstupní signály. Přístroj se snadno ovládá, díky jeho funkcím se šetří peníze. Archivace dat je jednoduchá. Díky možnostem napojení na různé komunikace je integrace přístroje do systému snadná.
Přístroj Ecograph T je vhodným řešením pro nejrůznější aplikace, jako jsou:
Monitorování kvality a kvantity vody v úpravnách a čistírnách odpadních vod
Sledování teplot v hutích
Monitorování procesů v elektrárnách
Zobrazování a zaznamenávání kritických parametrů v procesu
Monitorování nádrží a úrovní hladin
Výhody
Univerzálnost: až 12 univerzálních vstupů může přijímat velké množství různých měřicích signálů
Přehlednost: na displeji 5.7" TFT se zobrazují naměřené hodnoty v maximálně čtyřech skupinách – v digitálním, sloupcovém a křivkovém zobrazení
Bezpečnost: spolehlivá archivace dat do vnitřní paměti a na zvláštní SD kartu
Jednoduchost: intuitivní obsluha prostřednictvím navigátoru (otočný ovladač) přímo na místě, nebo uživatelsky příjemným způsobem na PC prostřednictvím integrovaného webového serveru
Kompaktnost: malá hloubka zabudování jednotky šetří prostor a peníze
Možnosti napojení na systémy: běžná rozhraní, jako jsou Ethernet, RS232/485, USB, a volitelné funkce slave pro Modbus RTU/TCP
Informovanost: upozornění poslané e-mailem v případě alarmu nebo při překročení limitní hodnoty
Videa
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Ecograph T, RSG35
Anglická verze - 09/2021
Universal Data Manager
EN CS 21/09/202130/07/201831/03/201601/10/201501/10/2013Jazyk:
English
Verze:
21/09/2021
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
TI01079REN_0621.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Ecograph T, RSG35 Pokyny k obsluze
Česká verze - 03/2014
Univerzální záznamník dat - Záznam, vizualizace a monitorování
EN CS 30/07/202103/09/201822/12/201714/12/201615/04/2016Jazyk:
Czech
Verze:
05/03/2014
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
BA01146RCS_0214.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Ecograph T, RSG35
Universal Data Manager
EN CS 21/09/202130/07/201831/03/201601/10/201501/10/2013Jazyk:
English
Verze:
21/09/2021
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
TI01079REN_0621.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Ecograph T, RSG35 Pokyny k obsluze
Univerzální záznamník dat - Záznam, vizualizace a monitorování
EN CS 30/07/202103/09/201822/12/201714/12/201615/04/2016Jazyk:
Czech
Verze:
05/03/2014
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
BA01146RCS_0214.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Ecograph T, RSG35
Univerzální záznamník dat
Dodatečné pokyny pro Modbus RTU/TCP SlaveEN CS 31/01/202429/09/201505/08/2013Jazyk:
Czech
Verze:
31/01/2024
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
BA01258RCS_0324-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Data management and visualization
EN CS 04/10/202127/07/202109/05/201916/05/201724/03/2016Jazyk:
English
Verze:
04/10/2021
Velikost souboru:
5.9 MB
Název souboru:
BA00288R09EN_1221.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Ecograph T, RSG35
Univerzální záznamník dat
EN CS 21/09/202128/07/201401/01/201418/07/2013Jazyk:
Czech
Verze:
21/09/2021
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
KA01132RCS_0421-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
XPR0007-A3
Einbauanleitung für den Austausch des Ersatzteilkit Anzeige
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71230670.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
XPR0007-A1
Einbauanleitung für den Austausch oder Nachrüstung der Analogkarte RSG35
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71230657.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
XPR0007-B1
Einbauanleitung für den Austausch des Motherboard RSG35
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71230676.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
XPR0007-A5 XPR0007-A7
Einbauanleitung für den Austausch des Frontrahmen RSG35
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71287339.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
71230681
Einbauanleitung für den Austausch des Kartenhalter RSG35
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71230681.pdf
-