Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Loop-powered process indicator RIA16 for field mounting

RIA16 process indicator

Loop-powered Ex ia process indicator as field device for 4 to 20 mA signals, HART® transparent

RIA16
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Vstup

    1× analogový 4–20 mA

  • Výstup

    1× otevřený kolektor

  • Displej

    LCD 26 mm (1.02")
    5 znaků
    Sloupcový diagram
    Textové zobrazení

  • Napájení

    Smyčkové napájení

Oblast použití

The indicator shows the measured signal on the large, backlit display. A bar graph indicates the value graphically for a quick process overview. An editable plain text field displays further information like engineering unit or TAG. Limit value infringement is also signalized and an open collector can be switched. The indicator is powered directly from the 4...20 mA loop and doesn't need a separate power supply. For applications in hazardous areas the device is available with Ex approvals.

Microcontroller controlled process indicator with field housing and illuminated LC display. The measuring range, decimal point and offset of the display can be configured comfortably by means of three keys in the device with the housing open or by means of a PC with the FieldCare PC software.

Výhody

  • Display of 4 to 20 mA measured values

  • 5-digit measured value display with dimension, bar graph and backlight

  • No external power supply required

  • Versions: Fiber glass reinforced plastic respectively aluminum for Ex-applications

  • Easy 3-key operation; or configuration with FieldCare PC software; or configuration without power supply using setup box

  • International approvals; marine approval

  • Allows the HART® transmission protocol to pass unimpeded

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products