![Liquisys CUM223 je osvědčený univerzální převodník zákalu. Liquisys CUM223 je kompaktní provozní převodník pro měření zákalu a suspendovaných pevných látek.](/__image/a/23593/k/5eedd1fd4fe03c704d7b829193b0380ed2709b7e/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CUM253.jpg)
Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information CUM 223/
Turbidity and suspended solids transmitter
EN CS 24/10/201320/06/201101/03/200701/05/1999Jazyk:
English
Verze:
24/10/2013
Velikost souboru:
574.9 KB
Název souboru:
TI00200CEN_1413.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN CS 01/10/200501/07/2002Jazyk:
English
Verze:
01/10/2005
Velikost souboru:
541.4 KB
Název souboru:
BA208CEN.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquisys S CUM 223 / 253 Návod na obsluhu
Převodník pro měření zákalu a obsahu nerozpuštěných látek
EN CS 24/10/201320/06/201101/03/200801/03/200701/07/2002Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/1999
Velikost souboru:
3 MB
Název souboru:
CUM223,253(BA 200C).pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 PROFIBUS
Field Communikation for Liquisys M CXM223/253
EN CS 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Jazyk:
English
Verze:
01/12/2011
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
BA209CEN_1311.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN CS 07/06/200527/09/200429/02/2004Jazyk:
English
Verze:
07/06/2005
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2013
Velikost souboru:
84.3 KB
Název souboru:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Installation of M 12 plug
Special Documentation Installation of M 12 plug
CPM253 / COM253 / CLM253 / CUM253EN CS 01/10/1999Jazyk:
English
Verze:
01/10/1999
Velikost souboru:
85.5 KB
Název souboru:
SD052CA2.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Instructions for service kits Liquisis M
Special documents
Instructions for service kits Liquisis M / CPM253 / CLM253 / COM253 /
CUM253EN CS 01/05/2000Jazyk:
English
Verze:
01/05/2000
Velikost souboru:
198.2 KB
Název souboru:
SD084CA2.pdf
-
-
-
Bezpečnost produktu na běžném místě
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, LIQUISYS M, LIQUISYS OXYGEN, Liquisys turbidity, SmarTec S
Product root: CCM223-, CCM253-, CLD134-, CLM223-, CLM223F-,
CLM253-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPM223-, CPM253-, C
UM223-, CUM253-
Region: Canada, USA
Approval agency: CSAJazyk:
English
Verze:
12/04/2018
Velikost souboru:
41.2 KB
Název souboru:
S4_COFC_000070173846_EN.pdf
-
-
-
Obecný popis stanice (GSD)
General Station Description (GSD) - Liquisys Turbidity - PROFIBUS DP
Any, PROFIBUS System, Any
Velikost souboru:
48 KB
Název souboru:
EH_DP_AN_Liquisys_0x151F_V02_13_DPLIB.zip
Device Type:
0x151F
Firmware:
2.37
Version:
2.13.00
Date:
14/04/2014
-