Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
k = 1: 10 µS/cm až 20 mS/cm
-
Procesní teplota
−20 až 135 °C při 3,5 bar abs
(−4 až 275 °F při 50 psi) -
Procesní tlak
17 bar abs při 20 °C
(246 psi při 68 °F)
Oblast použití
Memosens CLS21E je robustní senzor vodivosti pro všechny vodní aplikace se střední vodivostí. Poskytuje přesné a platné měřené hodnoty pro optimální sledování kvality. Senzor je nekorodující a vyznačuje se vysokou mechanickou stabilitou, což zajišťuje dlouhou životnost. Díky digitální technologii Memosens 2.0 spojuje senzor CLS21E maximální integritu procesu a dat s jednoduchou obsluhou. Usnadňuje preventivní údržbu a poskytuje dokonalý základ pro služby IIoT.
Senzor Memosens CLS21E měří vodivost ve všech typech vodních aplikací, například:
Úprava pitné vody
Odsolovací provozy
Úprava průmyslových vod
Monitorování řek/jezer
Digitální senzor CLS82D je schválen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikací např. podle ATEX, FM, CSA a NEPSI.
Výhody
Spolehlivé a přesné naměřené hodnoty při střední vodivosti zajišťují přesné sledování kvality vody.
Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a nenáročnou údržbu: Senzor je odolný proti korozi a vyznačuje se vysokou mechanickou a chemickou stabilitou.
Certifikát kvality s uvedením individuální konstanty cely umožňuje přesné měření.
Bezkontaktní induktivní přenos signálu zajišťuje maximální integritu procesu a dat.
Technologie Memosens 2.0 umožňuje senzoru ukládat více procesních a kalibračních dat. Poskytuje základ pro služby IIoT a prediktivní údržbu.
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Memosens CLS21E
Česká verze - 04/2023
Senzor vodivosti s protokolem Memosens
EN CS 20/04/202324/02/2021Jazyk:
Czech
Verze:
20/04/2023
Velikost souboru:
657.4 KB
Název souboru:
BA02020CCS_0223-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CLS21E
Digital conductivity sensor with Memosens technology
EN CS 24/02/2021Jazyk:
English
Verze:
24/02/2021
Velikost souboru:
967.5 KB
Název souboru:
TI01528CEN_0120.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Memosens CLS21E
Senzor vodivosti s protokolem Memosens
EN CS 20/04/202324/02/2021Jazyk:
Czech
Verze:
20/04/2023
Velikost souboru:
657.4 KB
Název souboru:
BA02020CCS_0223-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN CS 05/04/202431/05/2021Jazyk:
English
Verze:
05/04/2024
Velikost souboru:
580 KB
Název souboru:
XA02079CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 04/11/202423/11/2020Jazyk:
English
Verze:
04/11/2024
Velikost souboru:
502.8 KB
Název souboru:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 08/04/202417/08/2021Jazyk:
English
Verze:
08/04/2024
Velikost souboru:
591.8 KB
Název souboru:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 19/08/2021Jazyk:
English
Verze:
19/08/2021
Velikost souboru:
488.3 KB
Název souboru:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN CS 25/03/202414/01/2022Jazyk:
English
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
488.9 KB
Název souboru:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 11/03/202415/01/202231/05/2021Jazyk:
English
Verze:
11/03/2024
Velikost souboru:
492.9 KB
Název souboru:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 21/09/2022Jazyk:
English
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
489.2 KB
Název souboru:
XA02081CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digitální senzory vodivosti s technologií Memosens
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 13/03/202404/12/2020Jazyk:
Czech
Verze:
13/03/2024
Velikost souboru:
500.1 KB
Název souboru:
XA02080CCS_0224-00.pdf
-