©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Krytí
Přední část IP 65, NEMA 4X, elektronika IP 20
Oblast použití
Liquiline CM14 je základní digitální převodník pro standardní měření. Instaluje se do běžných výřezů ve skříni a díky digitální technologii Memosens se snadno zprovozňuje. Koncepce Hot Plug & Play technologie Memosens umožňuje rychlou instalaci a konfiguraci digitálních senzorů pH/ORP, vodivosti či rozpuštěného kyslíku. Vyznačuje se kompaktností, snadnou ovladatelností a příznivou cenou.
Převodník Liquiline CM14 je určen pro všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu, například v těchto odvětvích:
Potraviny a nápoje
Energetika
Voda a odpadní voda
Liquiline CM14 nabízí následující protokoly a rozhraní:
Výhody
Šetří prostor a peníze: Dobrý poměr ceny a výkonu vs. malé rozměry - ideální pro skidy.
Snadné ovládání: Plug & Play s předkalibrovanými Memosens senzory.
Spolehlivé a bezpečné měření: Memosens technologie nabízí digitální přenos s kontrolou signálu a snímače
Výběr produktů z řady Fundamental
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Úspěšné projekty
An automated system for pH measurements at AVR
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Přečtěte si celý příběh
Čisté pivo vysoké kvality a čistá odpadní voda
Zjistěte, jak Heineken splňuje všechny předpisy na ochranu brazilského životního prostředí pomocí digitálního senzoru dusičnanů nebo SAC Viomax CAS51D od společnosti Endress+Hauser.
Přečtěte si celý příběh
Smart vertical farming in big cities
Intuitive pH and conductivity measurement in smart vertical farming plants to meet quality requirements and ensure comprehensive
monitoring of processes.
Přečtěte si celý příběh
Mohlo by vás rovněž zajímat
Charakteristika
Čtyřvodičový převodník s dvouřádkovým displejem
Princip měření
Převodník pH/ORP pro digitální senzory Memosens.
Provedení
montáž na panel (48 × 96 mm)
Materiál
montáž na panel, polykarbonát přední membrána polyester
Rozměr
48 mm × 96 mm × 152 mm (vestavná hloubka) 3,74 × 3,74 × 5,98 in (vestavná hloubka)
Teplotní čidlo
Displej a proudový výstup
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Krytí
Přední část IP 65, NEMA 4X, elektronika IP 20
Další certifikace
CSA C/US pro všeobecné účely Uvedeno v seznamech UL
Charakteristika
Čtyřvodičový převodník s dvouřádkovým displejem
Princip měření
Převodník pH/ORP pro digitální senzory Memosens.
Provedení
pro montáž na panel (48 × 96 mm)
Materiál
pro montáž na panel, polykarbonát přední membrána polyester
Rozměr
48 mm × 96 mm × 152 mm (vestavná hloubka) 3.74 × 3.74 × 5.98 in (vestavná hloubka)
Teplotní čidlo
Displej a proudový výstup
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Krytí
Přední část IP 65, NEMA 4X, elektronika IP 20
Další certifikace
CSA C/US pro všeobecné účely Uvedeno v seznamech UL
Charakteristika
Čtyřvodičový převodník s dvouřádkovým displejem
Princip měření
převodník vodivosti pro digitální senzory Memosens.
Provedení
montáž na panel (48 × 96 mm)
Materiál
montáž na panel, polykarbonát přední membrána polyester
Rozměr
48 mm × 96 mm × 152 mm (vestavná hloubka) 3.74 × 3.74 × 5.98 in (vestavná hloubka)
Teplotní čidlo
Displej a proudový výstup
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Krytí
Přední část IP 65, NEMA 4X, elektronika IP 20
Další certifikace
CSA C/US pro všeobecné účely Uvedeno v seznamech UL
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
Charakteristika
Čtyřvodičový převodník s dvouřádkovým displejem
Princip měření
převodník rozpuštěného kyslíku pro digitální senzory Memosens.
Provedení
hlavice pro montáž do panelu (48 × 96 mm)
Materiál
hlavice pro montáž do panelu, polykarbonát přední membrána polyester
Rozměr
48 mm × 96 mm × 152 mm (vestavná hloubka) 3.74 × 3.74 × 5.98 in (vestavná hloubka)
Teplotní čidlo
Displej a proudový výstup
Další certifikace
CSA C/US pro všeobecné účely Uvedeno v seznamech UL
Nejstahovanější
Liquiline CM14
Čtyřvodičový převodník se vstupem Memosens pro měření pH a ORP
EN
CS
BG DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
31/10/2022
30/11/2019
11/06/2014
30/08/2011
Jazyk:
Czech
Verze:
31/10/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
BA01032CCS_0422-00.pdf
42 dokumenty
Based on digital Memosens technology
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
03/01/2022
01/10/2011
Jazyk:
English
Verze:
03/01/2022
Velikost souboru:
873.7 KB
Název souboru:
TI00494CEN_0221-00.pdf
Čtyřvodičový převodník se vstupem Memosens pro měření pH a ORP
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
31/10/2022
30/11/2019
11/06/2014
30/08/2011
Jazyk:
Czech
Verze:
31/10/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
BA01032CCS_0422-00.pdf
Čtyřvodičový převodník se vstupem Memosens pro obsah kyslíku
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
31/10/2022
31/12/2019
11/06/2014
30/08/2011
Jazyk:
Czech
Verze:
31/10/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
BA01033CCS_0422-00.pdf
Čtyřvodičový převodník s vodivostním vstupem Memosens
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
31/10/2022
05/11/2019
11/04/2013
30/08/2011
Jazyk:
Czech
Verze:
31/10/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
BA01030CCS_0322-00.pdf
Einbauanleitung für den Austausch des CPU inkl. Front des RIA45 und CM14
Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71082766.pdf
Einbauanleitung für den Austausch der Front des RMA45
Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71082765.pdf
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard für den RIA45 / CM14
Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71082767.pdf
Adapter frame for installation of CM14 in existing cabinet cut-outs
EN
CS
German
19/01/2022
27/05/2014
01/10/2013
Jazyk:
English
Verze:
19/01/2022
Velikost souboru:
558.7 KB
Název souboru:
EA01083CEN_0321-00.pdf
Informationsblatt LABS-frei Reinigungsverfahren / Information leaflet PWIS-free cleaning prodedure
EN
CS
German French Dutch
26/08/2011
Jazyk:
English
Verze:
26/08/2011
Velikost souboru:
264.8 KB
Název souboru:
SD00027Ka4_0111.pdf
For oxygen measurement in wastewate
Jazyk:
English
Verze:
16/07/2012
Velikost souboru:
345.2 KB
Název souboru:
SD169_CM14_A5_71154963.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Thread rod tube fixing 105mm
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71081257
Terminal strip 3 pole FKC2,5/3-ST-5,08
Číslo výkresu
Objednací kód
9
71037408
Terminal strip 4pole FMC1,5/4-ST-3,5
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71037350
Terminal strip 4pole space 3.81 non Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71075062
Terminal plug-in 3pol.for power supply
Číslo výkresu
Objednací kód
6
50078843
Číslo výkresu
Objednací kód
2
XPM0004-
Accessories System Products
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše