![CM42 je robustní převodník pro měření pH/ORP, vodivosti nebo rozpuštěného kyslíku ve všech procesních aplikacích. Liquiline M CM42 nabízí bezpečné měření ve všech procesních aplikacích – i v prostředí s nebezpečím výbuchu.](/__image/a/57313/k/dd67d0e8e0bbee7709ddaa2c95478fde41d24a31/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CM42_stainless%20steel_angular.jpg)
Souhrn technické specifikace
-
Vstup
Jednokanálový převodník pro Memosens a analogové signály (pH, ORP, vodivost)
-
Výstup/komunikace
1/2 × 4–20 mA, HART, Profibus PA, FF
volitelně druhý výstup i dodatečně -
Krytí
IP 66/67, NEMA 4X
Oblast použití
Liquiline M CM42 je robustní převodník pro měření pH/ORP, vodivosti nebo kyslíku ve všech procesních aplikacích. Je nejlepší volbou do náročných prostředí, jako jsou hygienické aplikace, prostředí s nebezpečím výbuchu nebo oblasti funkční bezpečnosti. Intuitivní provozní koncepce řady Liquiline usnadňuje uvedení do provozu, manipulaci a údržbu, čímž vede k časové úspoře. Snadné přepínání parametrů a plynulá integrace do systému poskytují flexibilitu k přesnému přizpůsobení dané úloze měření.
Převodník Liquiline CM42 je určen pro všechny aplikace vč. prostředí s nebezpečím výbuchu, například v těchto odvětvích:
Chemie
Potraviny a nápoje
Life Sciences
Energetika
Rafinérie
Důlní a strojní průmysl
Liquiline CM42 nabízí následující protokoly a rozhraní:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
S mezinárodně schválenou certifikací proti výbuchu, jako je IECEx, ATEX, FM, CSA, TIIS a NEPSI, je převodník určen pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Snadné uvedení do provozu s rychlým nastavením a navigací
Díky technologii Memosens není nutná kalibrace na místě instalace
Menší úložná plocha díky modulární konstrukci
Prediktivní údržba indikuje nutnost vyčistit, kalibrovat nebo vyměnit senzor
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Liquiline M CM42
Česká verze - 06/2014
Two-wire transmitter for Ex and non-Ex areas
EN CS 15/10/202025/06/201425/06/201301/01/201101/12/2008Jazyk:
Czech
Verze:
25/06/2014
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
TI00381CCS_1514.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiline CM42
Česká verze - 01/2021
Dvouvodičový převodník pro pH/ORP, vodivost nebo kyslík
EN CS 31/05/202131/01/2021Jazyk:
Czech
Verze:
31/01/2021
Velikost souboru:
3.8 MB
Název souboru:
KA01481CCS_0121.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for Ex and non-Ex areas
EN CS 15/10/202025/06/201425/06/201301/01/201101/12/2008Jazyk:
Czech
Verze:
25/06/2014
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
TI00381CCS_1514.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiline CM42
Dvouvodičový převodník pro pH/ORP, vodivost nebo kyslík
EN CS 31/05/202131/01/2021Jazyk:
Czech
Verze:
31/01/2021
Velikost souboru:
3.8 MB
Název souboru:
KA01481CCS_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
KOR Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 GbEN CS 08/12/202311/07/2023Jazyk:
English
Verze:
08/12/2023
Velikost souboru:
422.5 KB
Název souboru:
XA03133CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Liquiline M CM42
Supplement to: BA00381C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II (1)2G Ex ib[ia Ga] IICT6/T4 GbJazyk:
English
Verze:
29/10/2021
Velikost souboru:
939.2 KB
Název souboru:
XA02725CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Liquiline M CM42
NEPSI Ex ib [ia Ga] IIC T4/T6 Gb
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 13/06/2022Jazyk:
English
Verze:
13/06/2022
Velikost souboru:
534.9 KB
Název souboru:
XA02858CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Liquiline M CM42
Supplement to:
BA00381C and BA00382C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EN CS 01/01/202130/04/2016Jazyk:
English
Verze:
01/01/2021
Velikost souboru:
786 KB
Název souboru:
XA01504CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Liquiline CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
FM IS NI Cl.I Div.1&2, Groups A-D
CSA IS NI Cl.I,II,III Div.1&2, Groups A-GEN CS 14/12/202329/11/202101/07/202131/07/202028/02/2019Jazyk:
English
Verze:
14/12/2023
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
XA01687CEN_0623-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
JPN Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbEN CS 29/03/2023Jazyk:
English
Verze:
29/03/2023
Velikost souboru:
420.9 KB
Název souboru:
XA03099CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Special Documentation Liquiline M CM42 DO
FOUNDATION Fieldbus specification
EN CS 14/07/201715/12/2014Jazyk:
English
Verze:
14/07/2017
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
SD01449CEN_0217.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Special Documentation Liquiline M CM42 pH/ORP
FOUNDATION Fieldbus specification
EN CS 14/07/201715/12/2014Jazyk:
English
Verze:
14/07/2017
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
SD01332CEN_0217.pdf
-