Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Long-lasting performance during whey processing

pH monitoring with non-glass sensor Memosens CPS77E

The food industry and as well the processors of whey rely on unconditional safety in their processes. When separating valuable whey components, the process is subject to strict specifications and high requirements for cleaning.Therefore, the pH values must be
closely monitored.

Production of dairy ©Endress+Hauser

Results

  • Robust ISFET sensor which lasts for more than 300 cleaning cycles

  • Accurate data is provided to ensure the product quality and safety

  • Maximum process safety through non-contact inductive signal transmission

  • High product safety due to a shatterproof glass-free sensor

  • Reliable pH sensors guaranteeing the integrity and operation efficency of the polymer and ceramic membranes

Challenge

The membrane modules are the heart of the separation process, they allow an efficient process. All demands must be fulfilled for this. One critical point is cleaning, here the pH value must be strictly monitored. The membranes are made of polymer or ceramic. Cleaning process varies depending on the material. Polymer membranes have special requirements in terms of temperature and chemicals. Ceramic membranes are cleaned with a caustic solution.

Our solution

The CPS77E is used to monitor the pH value. In the plant sections fitted with polymer membranes, the sensor is installed in-line and cleaned during the cleaning process. The ceramic sensors are installed with a retractable assembly to protect the sensor from cleaning with caustic solution. The sensor is cleaned in the laboratory. In both cases, the pH is reliably monitored throughout the process so that damage to the membranes is avoided and the separation process proceeds as desired.

Kontaktujte nás

Zaujala vás naše nabídka? Chtěli byste si popovídat o svých konkrétních potřebách?

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu