
Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
(Pt100, Pt1000, −50 až +250 °C) <= 0,1 K
(Pt100, Pt1000, −58 až +482 °F) <= 0,18 °F
Oblast použití
Převodník teploty iTEMP TMT31 4-20 mA je určen pro zákazníky ve všech průmyslových odvětvích, kteří chtějí snadno vybírat, objednávat, instalovat a provozovat jednoduché výrobky. Jedná se o spolehlivý, dlouhodobě stabilní jednokanálový převodník teploty 4-20 mA pro modulární teploměry s připojovací hlavicí tvaru B nebo pro instalaci do rozváděčů s montáží na lištu DIN. Schopný převodník iTEMP TMT31 lze použít buď se všemi odporovými snímači Pt100 a Pt1000, nebo se všemi běžnými termočlánkovými snímači.
Spolehlivost, dlouhodobá stabilita, vysoká přesnost a diagnostické funkce
Instalace do průmyslových a hygienických teploměrů s připojovací hlavicí tvaru B
Zařízení na lištu DIN pro instalaci do rozváděčů
Lze objednat buď se vstupem pro odporové teploměry, nebo pro teploměry TC.
Možnost parametrizace nebo předprogramování z výroby
Výhody
Zásuvné svorky pro rychlé zapojení bez použití nářadí při instalaci nebo údržbě.
Vysoká přesnost díky sladění snímače a vysílače pomocí linearizace Callendar van Dusen.
Diagnostické informace podle NAMUR NE107.
Zvýšená bezpečnost díky schválení Ex.
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA iTEMP TMT31
Anglická verze - 12/2024
Temperature transmitter
EN CS 20/12/202429/10/2021Jazyk:
English
Verze:
20/12/2024
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
BA02157TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI iTEMP TMT31
Anglická verze - 08/2024
Temperature transmitter
EN CS 31/08/202430/06/2021Jazyk:
English
Verze:
31/08/2024
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01613TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN CS 31/08/202430/06/2021Jazyk:
English
Verze:
31/08/2024
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01613TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN CS 20/12/202429/10/2021Jazyk:
English
Verze:
20/12/2024
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
BA02157TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN CS 15/01/202501/12/2021Jazyk:
English
Verze:
15/01/2025
Velikost souboru:
539.7 KB
Název souboru:
GP01182TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA iTEMP TMT31
Převodník teploty
Převodník teploty 4–20 mA jako hlavice nebo přístroj na DIN lištu s jedním RTD nebo jedním vstupem senzoru TC vhodný pro použití v
zóně 2 (Ex ec) / div. 2 oblastiEN CS 13/12/202419/10/202320/05/202208/12/202103/12/2021Jazyk:
Czech
Verze:
13/12/2024
Velikost souboru:
721.4 KB
Název souboru:
KA01540TCS_0524-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
Jazyk:
English
Verze:
05/09/2022
Velikost souboru:
74.7 KB
Název souboru:
10000012751.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT31
ATEX: Ex ec IIC Gc
EN CS 29/10/2021Jazyk:
Czech
Verze:
29/10/2021
Velikost souboru:
440.5 KB
Název souboru:
XA02682TCS_0121-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
04/02/2025
Velikost souboru:
18.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJazyk:
Italian
Verze:
09/07/2024
Velikost souboru:
20.3 MB
Název souboru:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
04/02/2025
Velikost souboru:
19.1 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-