Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
(Typ K) <= 0,5 K
(Typ K) <= 0,9 °F
Oblast použití
Převodník je určen pro přeměnu signálu z termočlánku na pevný rozsah měření. Standardní výstupní signál použitý pro procesní měření je signál 4 až 20 mA. To znamená rychlé, snadné a úsporné měření teploty, jakož i spolehlivé a přesné naměřené hodnoty pro celou řadu průmyslových aplikací.
Převodník teploty pro montáž do hlavice s pevným rozsahem, určený pro konverzi vstupního signálu TC na analogový výstupní signál 4 až 20 mA
Vstup: termočlánek (TC)
Výhody
Vysoká přesnost v celém rozsahu okolní teploty
Informace o poruše při poškození nebo zkratu snímače podle NAMUR NE 43
EMC podle NAMUR NE 21, CE
Schválení Ex: ATEX Ex ia a zóna prachu 22 v souladu s EN 50281-1; FM IS; CSA
Součást uznaná UL podle UL 3111-1
Námořní schválení
Galvanické oddělení
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Technical information Temperature head transmitter iTEMP TC TMT 188
Universal head transmitter for thermocouples (TC) for installation in a
sensor head Form BEN CS 18/12/2002Jazyk:
English
Verze:
18/12/2002
Velikost souboru:
312.7 KB
Název souboru:
ti077ren.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Brief Operating Instructions TMT187, TMT188 TSM187, TSM487
Temperaturkopftransmitter iTEMP® Pt100 TMT187, TC TMT188;
Kompaktthermometer Easytemp TSM187, TSM487EN CS 18/04/201316/11/200504/11/200417/05/2004Jazyk:
Czech
Verze:
18/04/2013
Velikost souboru:
282.4 KB
Název souboru:
KA00120RCS_1313.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT188
Temperature transmitter
0Ex ia IIC T6...T4 X
1Ex ia IIC T6...T4 Gb XEN CS 10/07/202420/03/202005/04/2016Jazyk:
English
Verze:
10/07/2024
Velikost souboru:
449.5 KB
Název souboru:
XA01423TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT181, TMT182, TMT187, TMT188
ATEX:
Ex ia IIIC Dc
Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC GcEN CS 13/03/202315/04/201619/08/201501/11/200901/09/2006Jazyk:
Czech
Verze:
13/03/2023
Velikost souboru:
419.9 KB
Název souboru:
XA00010RCS_1523-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT181, TMT187, TMT188
FM:
Control Drawing IS, NI
140500111AJazyk:
English
Verze:
09/06/2015
Velikost souboru:
67.3 KB
Název souboru:
140500111A.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
ATEX Sicherheitshinweise ATEX Safety instructions
PC-programmierbarer Temperaturkopftransmitter iTEMP PCP TMT181; Montage
im Anschlusskopf Form BEN CS 01/02/2004Jazyk:
English
Verze:
01/02/2004
Velikost souboru:
580.4 KB
Název souboru:
Xa004ra3.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
ATEX Safety instructions iTEMP®
Temperature head transmitter iTEMP® TMT181, TMT187, TMT188 Safety
instructions for electrical apparatus certified for use in explosi
on-hazardous areas (II 3D).EN CS 01/11/200901/12/2002Jazyk:
English
Verze:
01/11/2009
Velikost souboru:
625.4 KB
Název souboru:
XA026ra3_1109.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT181, TMT187, TMT188 ATEX: II 1G: Ex ia IIC T6/T5/T4 Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN CS 01/08/201601/07/2009Jazyk:
English
Verze:
01/08/2016
Velikost souboru:
974.1 KB
Název souboru:
XA00085RA3_1316.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP 181, TMT187, TMT188
Temperature head transmitter iTEMP TMT181, TMT187, TMT188
Installation Notes for hazardous locationsEN CS 26/08/201501/01/2001Jazyk:
English
Verze:
26/08/2015
Velikost souboru:
215.2 KB
Název souboru:
140500111A.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control drawing FM iTEMP® TMT181, TMT187, TMT188
Temperature head transmitter iTEMP® TMT181, TMT187 TMT188
Installation Notes for hazardous locationsJazyk:
English
Verze:
01/08/2000
Velikost souboru:
46.3 KB
Název souboru:
140500111.pdf
-