Inovativní neinvazivní měření teploty vodíku
Správné řešení pro malé rozměry potrubí
Vodíkové čerpací stanice jsou nezbytné pro vytvoření infrastruktury pro používání vozidel s palivovými články. Vzhledem k tomu, že teplota stlačeného vodíku se při plnění zvyšuje expanzí a obvyklé zásobníky umožňují pouze teplotu přibližně +65 °C, je měření teploty na vodíkových čerpacích stanicích z bezpečnostních důvodů nezbytné.

Výhody
Přesné a rychlé měření teploty
Snížení nebo eliminace rizika úniku informací
Snadná instalace bez otevírání procesu
Dostupnost různých komunikačních protokolů
Výzva
U vodíkových čerpacích stanic se stlačený vodík obvykle rozvádí ve velmi malých potrubích. V těchto rozměrech není možné měřit teplotu pomocí teploměrné jímky. Proto se často používají snímače přímo ve styku s procesem, které se vkládají prostřednictvím vysokotlakých armatur ve tvaru T. Vzhledem ke krátké instalační délce senzor obvykle měří teplotu armatury, nikoli média, což vede k chybám měření a potenciálnímu riziku úniku.
Naše řešení
Inovativní konstrukce neinvazivního teplotního čidla iTHERM SurfaceLine TM611 umožňuje přizpůsobení malým rozměrům potrubí a přesné a rychlé měření procesní teploty ve vodíkovém potrubí, čímž se dosahuje lepších výsledků měření.