
Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
(Typ K) <= 0,5 K
(Typ K) <=0,9 °F
Oblast použití
Převodník je určen pro transformaci signálu TC snímače na pevný rozsah měření. Standardní výstupní signál použitý pro procesní měření je signál 4 až 20 mA. To znamená rychlé, snadné a úsporné měření teploty, jakož i spolehlivé a přesné naměřené hodnoty pro celou řadu průmyslových aplikací. Instalace se provádí na lištu DIN podle IEC 60715 (šířka krytu: 22,5 mm).
Převodník teploty s pevným rozsahem pro převod vstupních signálů TC na analogový výstupní signál 4 až 20 mA
Vstup: termočlánek (TC)
Montáž na lištu DIN
Výhody
Vysoká přesnost v celém rozsahu okolní teploty
Poruchový signál při porušení nebo zkratu snímače, v souladu s NAMUR NE 43
EMC podle NAMUR NE 21, CE
Certifikace Ex: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS
Součást uznaná UL podle UL 3111-1
Schválení pro stavbu lodí GL
Galvanické oddělení
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical information iTEMP ® TC DIN rail TMT128
Temperature Transmitter for Thermocouples (TC)
EN CS 01/10/200801/07/200501/07/2002Jazyk:
English
Verze:
01/10/2008
Velikost souboru:
350.9 KB
Název souboru:
ti096ren_1008.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA157R TMT 127/128 Operating Instructions Version 09.03
Operating Instructions for iTEMP® PCP TMT 127/128 Temperature DIN rail
transmitterEN CS 02/07/200701/08/200628/06/2004Jazyk:
English
Verze:
02/07/2007
Velikost souboru:
727.2 KB
Název souboru:
BA157rae.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Brief operating instructions
Temperature transmitter DIN rail iTEMP® RTD TMT127, TC TMT128
EN CS 25/08/200605/08/2004Jazyk:
English
Verze:
25/08/2006
Velikost souboru:
860.1 KB
Název souboru:
Ka140ra3.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
CSA:
Control Drawing IS, NI
141001112AJazyk:
English
Verze:
08/01/2015
Velikost souboru:
133.9 KB
Název souboru:
141001112A.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 ATEX: II2 (1)G: Ex ia [ia Ga] IIC T4... T6 Gb Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN CS 01/08/201627/04/201201/08/200902/11/200502/01/2005Jazyk:
English
Verze:
01/08/2016
Velikost souboru:
860.7 KB
Název souboru:
XA00013RA3_1416.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
FM:
Control Drawing IS, NI
141001111Jazyk:
English
Verze:
08/01/2015
Velikost souboru:
137.2 KB
Název souboru:
141001111.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122
ATEX:
Ex nA IIC GcEN CS 13/03/202315/06/201605/05/201501/11/200901/02/2002Jazyk:
Czech
Verze:
13/03/2023
Velikost souboru:
400.6 KB
Název souboru:
XA00018RCS_1523-00.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control Drawing CSA iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locationsEN CS 20/10/201502/11/2004Jazyk:
English
Verze:
20/10/2015
Velikost souboru:
208.5 KB
Název souboru:
141001112A.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locations (FM approval)EN CS 28/09/201601/08/2002Jazyk:
English
Verze:
28/09/2016
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
141001111.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-