Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information MYCOM S
pH/Redox Transmitter (one or two-circuit)with Controller and Limit Value
Functions for Ex and non-Ex areasEN CS 01/09/2001Jazyk:
English
Verze:
01/09/2001
Velikost souboru:
776.7 KB
Název souboru:
ti233cen.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Mycom S CXM 153 HART
Field Communication with
Mycom S CXM 153
TopCal S CPC 300
TopClean S CPC 30EN CS 01/11/2002Jazyk:
English
Verze:
01/11/2002
Velikost souboru:
700.4 KB
Název souboru:
ba301cen.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Mycom S CXM 153 PROFIBUS
Field Communication with
Mycom S CXM 153
TopCal S CPC 300
TopClean S CPC 30EN CS 01/12/2002Jazyk:
English
Verze:
01/12/2002
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
ba298cen.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Mycom S CPM153
pH and ORP transmitter,
FMJazyk:
English
Verze:
01/12/2002
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
BA00131CEN_1202.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Mycom S CPM 153 Návod na obsluhu
Převodník pH a Redox
EN CS 01/05/200401/12/200201/12/2001Jazyk:
Czech
Verze:
01/12/2001
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
CPM153 (BA 233C).pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Ex Safety Instructions Mycom S CXM153-G
Sicherheitshinweise für explosionsgefährdete Bereiche.
Safety instructions for hazardous areas.
Conseils de sécurité pour zones explosibles.EN CS 01/11/200401/08/2002Jazyk:
English
Verze:
01/11/2004
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
XA233CA3.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety Instruction Mycom S CXM153-O/-P
Safety instructions for electricalequipment in hazardous areas, FM
approvedEN CS 02/09/200601/05/2003Jazyk:
English
Verze:
02/09/2006
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
XA234CEN.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety Instructions CSA CXM153
Transmitter
Jazyk:
English
Verze:
01/01/2005
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
XA394CEN.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN CS 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Jazyk:
English
Verze:
30/07/2015
Velikost souboru:
438.9 KB
Název souboru:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00EN CS 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Jazyk:
English
Verze:
30/07/2015
Velikost souboru:
253 KB
Název souboru:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
-