Souhrn technické specifikace
-
Vstup
2× univerzální (U, I, RTD, TC, R)
-
Výstup
2× analogový výstup (I, U) 1× smyčkové napájení
-
Displej
Vícebarevný podsvícený LCD displej
Bílý/černý/žlutý
Sloupcový diagram
Jednotka
TAG
Výstražné hlášení v prostém textu -
Napájení
20–250 V AC/DC
Oblast použití
Analog measured values are indicated, evaluated and calculated by the field indicator. With the integrated loop power supply two-wire sensors can be powered. The universal inputs enable the connection of current, voltage, RTDs and TCs. Limit values can be monitored and relays can be switched. Via analog outputs process signals can be forwarded. The integrated application package "differential pressure" allows the quick and easy commissioning for differential pressure applications.
The RIA46 field meter exhibits a display, analog inputs for process and status signals, analog and digital outputs, and an interface for configuration. Connected sensors can be powered by the integrated LPS. All measured and calculated values are available as a signal source for display, outputs, relays and the interface.
Process recording and supervision
Process control
Signal adjustment and signal conversion
Výhody
5-digit 7-segment LC display, backlit
1 or 2 universal inputs
2 relays (optional)
Min./max. value saved
1 or 2 calculated values and linearization table
Digital status output (Open Collector)
SIL 2 approval (optional)
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
RIA46
Field meter
EN CS 31/08/202207/11/201630/05/201610/03/201631/01/2014Jazyk:
English
Verze:
31/08/2022
Velikost souboru:
784.3 KB
Název souboru:
TI00142REN_0722-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
RIA46
Field meter
EN CS 31/08/202210/03/201630/01/201407/06/201126/11/2009Jazyk:
English
Verze:
31/08/2022
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
BA00274REN_0422-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
RIA46
Provozní zobrazovač
EN CS 30/08/202220/10/201418/11/201008/04/201026/11/2009Jazyk:
Czech
Verze:
30/08/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
KA00273RCS_1522-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
RIA46T-xx
Einbauanleitung für den Austausch des CPU Karte inkl. Display RIA46
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71098861.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
RIA46X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard RIA46
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71098860.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
RIA46X-DA
Einbauanleitung für den Austausch des LC-Display RIA46
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71098854.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
RIA46X-Gx
Einbauanleitung für den Austausch des Gehäuse RIA46
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71098857.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
RIA46
ATEX:
II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchuEN CS 27/06/202204/11/201604/07/200909/04/2009Jazyk:
Czech
Verze:
27/06/2022
Velikost souboru:
445.4 KB
Název souboru:
XA00079RCS_1422-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
RIA46
CSA:
Control Drawing AIS, ANI, NI
120400112Jazyk:
English
Verze:
08/06/2010
Velikost souboru:
79.8 KB
Název souboru:
120400112.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
RIA46
FM:
Control Drawing AIS, ANI
120400111Jazyk:
English
Verze:
03/06/2009
Velikost souboru:
317.2 KB
Název souboru:
120400111.pdf
-