Přehledné zobrazení výhod
-
Máte instalovanou základnu se čtyřvodičovými zařízeními a přesto chcete využívat výhod dvouvodičového vysílače Liquiline Compact CM82 (kompaktní provedení, technologie Memosens, Bluetooth, použití v prostředí s nebezpečím výbuchu)? Pak je tento balíček přesně pro vás, protože polní měřič RIA46 napájí až dvě zařízení CM82 současně. To vám umožní nastavit dvě měřicí místa CM82 s libovolnou kombinací senzorů pH, ORP, kyslíku a vodivosti s technologií Memosens ve vašem čtyřvodičovém prostředí.
-
Použití 2vodičového vysílače CM82 ve 4vodičovém prostředí
Díky integrovanému napájení smyčky je čtyřvodičový měřič pole RIA46 schopen napájet jeden nebo dokonce dva dvouvodičové převodníky řady Liquiline CM82. To umožňuje dokonale využít kompaktní a robustní polní vysílač s vaší čtyřvodičovou infrastrukturou.
-
Skutečný multiparametrový vysílač s technologií Memosens
Liquiline Compact CM82 je multiparametrový převodník, který umožňuje připojení senzorů pH, ORP, vodivosti a kyslíku. Díky technologii Memosens a automatickému rozpoznávání senzorů můžete během několika sekund vyměnit opotřebované senzory nebo přepnout na senzor jiného měřeného parametru.
-
Volitelné připojení Bluetooth
Vysílače CM82 můžete připojit ke svým stávajícím chytrým telefonům a tabletům prostřednictvím zvláště bezpečného připojení Bluetooth. To vám umožní pohodlně uvádět do provozu a obsluhovat měřicí body CM82 a také načítat naměřené hodnoty a informace ze snímačů na dálku. Případně lze na displeji RIA46 zobrazit naměřené hodnoty připojených snímačů přímo na místě.
-
Vizuální indikace diagnostiky stavu
Vysílač CM82 je vybaven červenou/zelenou LED diodou, která trvale zobrazuje výsledky diagnostiky vysílače a připojeného snímače, což umožňuje rychlou a snadnou kontrolu stavu na místě.
-
Vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu
Díky mezinárodnímu schválení ochrany proti výbuchu, jako je IECEx, ATEX a CSA, je Liquiline Compact CM82 vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Proto je možné namontovat CM82 do prostoru s nebezpečím výbuchu, i když je RIA46 nainstalován v prostoru bez nebezpečí výbuchu.
Bundle in Detail

Components and Pre-Configurations
-
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
-
Součásti1
- F
- L
- E
- X
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
Jednokanálový převodník
Liquiline Compact CM82
Liquiline Compact CM82 je nejmenší převodník pro senzory Memosens. Jeho štíhlé pouzdro měří na délku pouhých 11 cm a na šířku 2 cm včetně konektoru, ke kterému můžete senzor připojit přímo, tedy bez použití kabelu. Společně se senzorem se vejde do většiny armatur a jeho instalace již nemůže být snadnější. Všechna měření, která se nacházejí v blízkosti převodníku CM82, budou viditelná na tabletech nebo chytrých telefonech, odkud je můžete dálkově konfigurovat přes unikátně zabezpečené Bluetooth připojení.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Všechny sektory, podporující všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens, sektor okolního prostředí
-
Montáž
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Charakteristika
Liquiline CM82 je dvouvodičový převodník pro všechny oblasti procesních měření.
-
Provedení
Liquiline CM82 je volitelně vybavený technologií Bluetooth pro pohodlnou dálkovou parametrizaci z aplikace chytrého telefonu / tabletu
-
Materiál
Skříň, kryt: Peek 151
Odlehčení napětí: EPDM
Axiální kroužek: Peek 450 G -
Rozměr
Průměr: 18,95 mm (0,75 in)
Délka: 114,7 mm (4,52 in) -
Připojení
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Krytí
IP 67, IP 68, NEMA typ 6
-
Vstup
Jednokanálový převodník
-
Výstup/komunikace
4 až 20 mA, HART
-
Další certifikace
CE, CSA C/US GP
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Všechny sektory, podporující všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens, sektor okolního prostředí
-
Montáž
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Charakteristika
Liquiline CM82 je dvouvodičový převodník pro všechny oblasti procesních měření.
-
Provedení
Liquiline CM82 je volitelně vybavený technologií Bluetooth pro pohodlnou dálkovou parametrizaci z aplikace chytrého telefonu / tabletu
-
Materiál
Skříň, kryt: Peek 151
Odlehčení napětí: EPDM
Axiální kroužek: Peek 450 G -
Rozměr
Průměr: 18,95 mm (0,75 in)
Délka: 114,7 mm (4,52 in) -
Připojení
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Krytí
IP 67, IP 68, NEMA typ 6
-
Vstup
Jednokanálový převodník
-
Výstup/komunikace
4 až 20 mA, HART
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Všechny sektory, podporující všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens, sektor okolního prostředí
-
Montáž
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Charakteristika
Liquiline CM82 je dvouvodičový převodník pro všechny oblasti procesních měření.
-
Provedení
Liquiline CM82 je volitelně vybavený technologií Bluetooth pro pohodlnou dálkovou parametrizaci z aplikace chytrého telefonu / tabletu
-
Materiál
Skříň, kryt: Peek 151
Odlehčení napětí: EPDM
Axiální kroužek: Peek 450 G -
Rozměr
Průměr: 18,95 mm (0,75 in)
Délka: 114,7 mm (4,52 in) -
Připojení
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Krytí
IP 67, IP 68, NEMA typ 6
-
Vstup
Jednokanálový převodník
-
Výstup/komunikace
4 až 20 mA, HART
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Všechny sektory, podporující všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens, sektor okolního prostředí
-
Montáž
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Charakteristika
Liquiline CM82 je dvouvodičový převodník pro všechny oblasti procesních měření.
-
Provedení
Liquiline CM82 je volitelně vybavený technologií Bluetooth pro pohodlnou dálkovou parametrizaci z aplikace chytrého telefonu / tabletu
-
Materiál
Skříň, kryt: Peek 151
Odlehčení napětí: EPDM
Axiální kroužek: Peek 450 G -
Rozměr
Průměr: 18,95 mm (0,75 in)
Délka: 114,7 mm (4,52 in) -
Připojení
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Vstup
Jednokanálový převodník
-
Výstup/komunikace
4 až 20 mA, HART
RIA46 process indicator with control unit
Analog measured values are indicated, evaluated and calculated by the field indicator. With the integrated loop power supply two-wire sensors can be powered. The universal inputs enable the connection of current, voltage, RTDs and TCs. Limit values can be monitored and relays can be switched. Via analog outputs process signals can be forwarded. The integrated application package "differential pressure" allows the quick and easy commissioning for differential pressure applications.
-
Měřicí princip
Indikátory s řídicí jednotkou
-
Princip měření
Provozní zobrazovač s řídicí jednotkou
-
Funkce
Zobrazení
Smyčkové napájení
Funkce převodníku
Bariéra
Izolace signálu
Výpočet
Výstraha meze -
Displej
Vícebarevný podsvícený LCD displej
Bílý/černý/žlutý
Sloupcový diagram
Jednotka
TAG
Výstražné hlášení v prostém textu -
Napájení
20–250 V AC/DC
-
Vstup
2× univerzální (U, I, RTD, TC, R)
-
Výstup
2× analogový výstup (I, U) 1× smyčkové napájení
-
Funkce softwaru
Linearizace
Minimální hodnota na kanál
Maximální hodnota na kanál
Kalkulace
Sledování pásmové hodnoty -
Certifikáty
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C
CSA AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
FM AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4 -
SIL
2
-
Montáž do panelu
pole