Aplikace SmartBlue
Pohodlný a bezpečný přístup k vašim zařízením
Zvolte si bezpečné a pohodlné místo do vzdálenosti 20 metrů od zařízení, odkud je budete obsluhovat. Zejména na obtížně dostupných místech nebo ve výbušném prostředí je velmi žádoucí zprovozňovat a obsluhovat zařízení pomocí aplikace SmartBlue. Pro potřeby údržby jsou všechna data vždy po ruce v reálném čase. SmartBlue je založena na bezdrátové technologii Bluetooth®, není zapotřebí žádný samostatný ovladač. A data se transformují v kódované podobě; systém je schválen uznávaným německým Fraunhoferovým institutem.

Výhody
Mobilním přístupem k zařízení šetříte čas
Diagnostické a provozní informace v reálném čase jsou neustále k dispozici
Bezpečnost především: Nemusíte již vstupovat do výbušného prostředí
Bezpečné připojení pomocí Bluetooth Low Energy a CPace
Spolehlivost: Žádné ztráty dat během uvedení do provozu a údržby
Stahování:
Stáhnout pro Android

Stažení pro Apple

Dostupná zařízení:
Hladina:Radary Micropilot FMR10/FMR20 a téměř všechny ostatní radary Micropilot a řady Levelflex
Detekce limitní hladiny:Nový Liquiphant FTL51
Analýza tekutin:Liquiline Compact CM82 a převodník Liquiline Mobile CML18
Průtok: Magmetr Picomag, Promag W800 a Proline 10
Teplota: Převodník TMT71, TMT72 a TMT142B
Tlak: Cerabar PMP71B, PMC71B, PMP51B, PMC51B a Deltabar PMD75B, PMD78B, PMD55B.