
Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
±1 mm (0,04 in)
-
Procesní teplota
−40…+130 °C
(−40…+266 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum …16 bar
(vakuum … 232 psi) -
Max. měřená vzdálenost
50 m (164 ft)
-
Hlavní smáčené díly
Anténa PTFE
Procesní připojení z PP nebo 316L
Oblast použití
Micropilot FMR60 je první 80GHz hladinový radar vyvinutý v souladu s mezinárodní směrnicí pro funkční bezpečnost IEC 61508. Bezkontaktní radar nabízí maximální spolehlivost díky odkapové anténě, vylepšeným algoritmům a malému vyzařovacímu úhlu. Používá se pro průběžné, bezkontaktní měření hladiny kapalin, past a kalů. Měření není ovlivněno změnou médií, změnami teploty, plynovým polštářem nebo výpary. Disponuje rovněž funkcemi chytrého senzoru díky technologii Heartbeat.
80GHz odkapová anténa vhodná pro bezkontaktní aplikace do 50 m a nabízející vysoké zaostření vyzařovaného paprsku pro nádoby s mnoha vnitřními vestavbami.
Procesní připojení: závit nebo příruby
Teplota: −40 až +130 °C
Tlak: −1 až +16 bar
Maximální měřicí rozsah: 50 m
Přesnost: ±1 mm
Kmitočtové pásmo W: 80 GHz
Mezinárodní certifikáty pro prostředí s nebezpečím výbuchu, prevence proti přeplnění WHG, SIL, schválení pro námořní prostředí, pětibodový protokol linearity
Výhody
Hardware a software byly vyvinuty v souladu s IEC 61508 až do úrovně integrity bezpečnosti SIL3 v homogenní redundanci
Technologie Heartbeat pro cenově výhodný a bezpečný provoz technologického celku během celé životnosti
Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku
Nejvyšší spolehlivost i v případě překážek v nádobách díky malému vyzařovacímu úhlu a vyhodnocení sledování odražených signálů
Snížení nároků na technické činnosti díky snadnější integraci 80GHz radarového přístroje do procesu
Inovativní odkapová anténa z PTFE pro maximální využitelnost systému
Celosvětově nejjednodušší koncepce kontrolního testu pro SIL a WHG šetří čas a náklady
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot FMR60 HART Pokyny k obsluze
Česká verze - 04/2018
Bezkontaktní radar
EN CS 12/04/201812/01/2017Jazyk:
Czech
Verze:
12/04/2018
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
BA01618FCS_0218.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Micropilot
Anglická verze - 11/2021
Product root: FMR60-, FMR62-, FMR67- Declaration number: EC_00480_05.17
EN CS 10/11/2021Jazyk:
English
Verze:
10/11/2021
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
EC_00480_06.21.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Micropilot FMR60
Free space radar
EN CS 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Jazyk:
English
Verze:
22/09/2020
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI01302FEN_0720.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot FMR60 HART Pokyny k obsluze
Bezkontaktní radar
EN CS 12/04/201812/01/2017Jazyk:
Czech
Verze:
12/04/2018
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
BA01618FCS_0218.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN CS 12/01/2017Jazyk:
English
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
3.1 MB
Název souboru:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Micropilot FMR60 HART Stručné pokyny k obsluze
Bezkontaktní radar
EN CS 12/04/201808/02/201723/01/2017Jazyk:
Czech
Verze:
12/04/2018
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
KA01251FCS_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN CS 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Jazyk:
English
Verze:
01/09/2017
Velikost souboru:
562.2 KB
Název souboru:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN CS 01/10/2019Jazyk:
English
Verze:
01/10/2019
Velikost souboru:
349 KB
Název souboru:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN CS 31/08/201707/10/201305/01/2012Jazyk:
English
Verze:
31/08/2017
Velikost souboru:
279.5 KB
Název souboru:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN CS 30/09/2017Jazyk:
English
Verze:
30/09/2017
Velikost souboru:
657.2 KB
Název souboru:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN CS 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Jazyk:
English
Verze:
28/06/2018
Velikost souboru:
517.9 KB
Název souboru:
EA00035FA2_2018.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN CS 31/08/201714/04/201408/01/2013Jazyk:
English
Verze:
31/08/2017
Velikost souboru:
281.5 KB
Název souboru:
EA00041FA2_1617.pdf
-