Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Jednoduché a efektivní měření hladiny v silech

Radarová měřicí řešení pro pevné aplikace

Nová řada Micropilot byla speciálně navržena pro zákazníky, kteří potřebují spolehlivé měření hladiny v základních aplikacích pro pevné látky bez ohledu na vnější faktory a vlastnosti materiálu. Vysoce přesné měření hladiny zaručuje radarová technologie 80 GHz v kombinaci s řadou příslušenství a certifikací. Velmi proměnlivé podmínky na hladině způsobené rychle se pohybujícími sypkými látkami nejsou pro tato nová zařízení žádnou výzvou.

Měření hladiny, sila, betonárna, připojení Bluetooth ©Endress+Hauser

Vaše výhody

  • Spolehlivý měřicí výkon až do 30 m bez ohledu na médium, velikost zrna, povrch nebo stejnosměrnou hodnotu - díky vysoce vyvinutému radarovému čipu a 80mm anténě.

  • Technologie Heartbeat umožňuje diagnostiku a ověření během provozu bez nutnosti vyjmutí zařízení. Certifikováno, ověřitelné a zdokumentováno v souladu s normou ISO 9001.

  • Řízené sekvence nastavení (tzv. „průvodci“) výrazně zjednodušují uvedení do provozu, zkušební testy a ověřování.

  • Intuitivní dálkové ovládání pomocí aplikace a barevného dotykového displeje v zařízení zajišťuje bezpečné používání a ovládání.

  • Certifikace ochrany proti výbuchu plynu a prachu pro Micropilot FMR20B a FMR30B.

Your challenge

Měření hladiny v silech musí překonat řadu problémů: Velké rozdíly v zrnitosti materiálů, nerovný povrch a velmi kolísavou hladinu náplně. Kromě toho má na odraz radarového signálu, a tím i na výsledek měření, vliv i výrazná různorodost hodnot DC média. Náročné materiály také představují riziko výbuchu a tvorby prachu. Další výzvu představují výšky v silech a s nimi spojené velké vzdálenosti měření.

Our solution 

Čím jednodušší, tím lepší: Micropilot FMR10B, FMR20B a FMR03B. Nové radarové senzory jsou vybaveny 80GHz radarovou technologií, jsou vysoce přesné a nezávislé na složení médií. Nabízejí řadu individuálních možností, jako je certifikace ochrany proti výbuchu plynu a prachu a 80mm anténa, která poskytuje menší úhel vyzařování a silnější signál, a umožňuje tak měřit na vzdálenost až 30 m. Díky dálkovému přístupu přes Bluetooth je obsluha jednoduchá a bezpečná, a to z jakéhokoli přístupového místa.

Micropilot FMR30B, Měření hladiny, sila ©Endress+Hauser
Micropilot FMR30B, Měření hladiny, sila ©Endress+Hauser

Chcete se dozvědět více?

Přečtěte si celý příběh o spolehlivém měření hladiny v silech, abyste se vyhnuli přerušení procesu. Podpořeno jednoduchou a rychlou obsluhou a údržbou.