Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Spolehlivé měření hladiny v bunkrech a zásobnících

Radarová měřicí řešení pro pevné aplikace

Nové radarové senzory Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B s frekvencí 80 GHz ve volném prostoru nabízejí spolehlivé měření hladiny v základních aplikacích v pevných látkách nezávisle na vnějších vlivech a vlastnostech materiálu. Velmi proměnlivé podmínky na hladině způsobené rychle se pohybujícím sypkým materiálem nejsou žádnou výzvou. Instalační úsilí a obsluha jsou zjednodušeny díky dálkovému přístupu a přístupu na zařízení. Ověřovací a diagnostické průkazní testy na vyžádání jsou vedeny prostřednictvím průvodce a lze je provádět bez přerušení procesu.

Micropilot FMR20B, měření hladiny, zásoby ©Endress+Hauser

Vaše výhody

  • Spolehlivý výkon měření - bez ohledu na povětrnostní podmínky, fyzikální stav média nebo značně rozdílnou velikost zrn - díky vysoce vyvinutému radarovému čipu, široké škále možností instalace a krytu chránícímu před povětrnostními vlivy.

  • Vlastní radarový čip 80 GHz a 80mm anténa pro přesné měření až do vzdálenosti 30 m.

  • Technologie Heartbeat umožňuje diagnostiku a ověření během provozu bez nutnosti vyjmutí zařízení. Certifikováno, ověřitelné a zdokumentováno v souladu s normou ISO 9001.

  • Řízené sekvence nastavení (tzv. „průvodci“) výrazně zjednodušují uvedení do provozu, zkušební testy a ověřování.

  • Intuitivní dálkové ovládání pomocí aplikace a barevného dotykového displeje v zařízení zajišťuje rychlé a bezpečné uvedení do provozu, obsluhu a řízení.

Vaše výzva

V bunkrech, na skládkách a ve skladech mohou extrémní požadavky povětrnostních podmínek, jako je slunce, vítr, déšť nebo sníh, vést ke změnám stavu materiálu. Obilí tak může být suché, mokré nebo dokonce zmrzlé. Tyto stavy také mění vlastnosti pevných látek, což může ovlivnit odraz radarového signálu a výsledek měření. Kromě toho mají na přesnost měření vliv také velmi proměnlivá velikost zrn, výšky měření a často se měnící povrchové útvary.

Our solution

Čím jednodušší, tím lepší: Odpovědí společnosti Endress+Hauser je nová řada produktů Micropilot FMR10B, FMR20B a FMR30B. Jsou vybaveny 80GHz radarovou technologií, která umožňuje vysoce přesné a spolehlivé měření nezávisle na vlastnostech média. Nová zařízení lze doplnit různým příslušenstvím, které eliminuje problémy s povětrnostními podmínkami a montáží.

Micropilot FMR20B, měření hladiny, zásoby ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20B, měření hladiny, zásoby, připojení Bluetooth ©Endress+Hauser

Chcete se dozvědět více?

Přečtěte si celý příběh o tom, jak spolehlivým měřením hladiny v zásobnících a skladech zabránit přerušení procesu. Podpořeno jednoduchou a rychlou obsluhou a údržbou.