Jednoduché a efektivní měření hladiny v kanalizačních systémech
Radarová měřicí řešení pro vodárenství a odpadní vody
Nové radarové senzory Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B pro volný prostor 80 GHz byly speciálně navrženy pro zákazníky, kteří potřebují spolehlivé a univerzální měření hladiny pro své hlavní úkoly v kapalinových aplikacích bez ohledu na podmínky instalace a vnější vlivy. Díky jednoduchému a kompaktnímu designu a manipulaci s přístroji se dokonale hodí pro hlavní úlohy měření hladiny v kanalizačním hospodářství.

Vaše výhody
Kompaktní design, boční kabelový vývod, držák pro montáž na strop a dálkové uvedení do provozu přes Bluetooth umožňují instalaci téměř na jakémkoli místě, dokonce i ve stísněných prostorách.
Trubice s ochranou proti zaplavení zabraňuje přerušení signálu a zajišťuje bezpečný provoz.
Certifikace ochrany proti výbuchu, včetně verze s displejem.
Intuitivní dálkové ovládání prostřednictvím aplikace a na zařízení s barevným dotykovým displejem FMR30B zajišťuje rychlou manipulaci a ovládání.
Řízené sekvence nastavení (tzv. „průvodci“) zjednodušují uvedení do provozu, zkušební testy a ověřování.
Výzva
Měření hladiny v kanalizačních systémech je často náročné kvůli různým vlivům. Instalace je často nutná ve velmi těsných prostorech, jako jsou šachty nebo poklopy. Nezřídka jsou tyto prostory také ohroženy výbuchem. Kromě toho mohou velmi proměnlivá média v kanalizačních prostorách způsobit zaplavení, pěnění nebo kondenzaci. Tyto povrchové útvary mají vliv na přesnost měření a jsou také spojeny s rizikem přerušení signálu a odstávek procesu.
Naše řešení
Čím jednodušší, tím lepší: Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B. Zařízení jsou vybavena 80GHz radarovou technologií a poskytují vysoce přesná a spolehlivá měření nezávislá na podmínkách nastavení. Individuálním požadavkům lze čelit bez jakýchkoli problémů. Například možnost bočního kabelového vývodu nebo držáky pro montáž na strop přinášejí potřebnou flexibilitu pro instalaci ve velmi stísněných prostorách. Dálkový přístup přes Bluetooth umožňuje obsluhu z libovolného přístupového místa.


Chcete se dozvědět více?
Přečtěte si celý příběh o spolehlivém měření hladiny v kanalizačních systémech, abyste se vyhnuli přerušení procesu - s podporou jednoduchého a rychlého provozu a údržby.