Přehledné zobrazení výhod
-
Máte instalovanou základnu se čtyřvodičovými zařízeními a přesto chcete využívat výhod dvouvodičového převodníku Liquiline Compact CM72 (kompaktní konstrukce, technologie Memosens, použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, bezpečnost proti chybám v provozu)? Pak je tento balíček přesně pro vás, protože polní měřič RIA46 napájí až dvě zařízení CM72 současně. Díky tomu můžete ve svém čtyřvodičovém prostředí nastavit dvě měřicí místa CM72 pro senzory pH, ORP, kyslíku nebo vodivosti s technologií Memosens.
-
Použití 2vodičového vysílače CM72 ve 4vodičovém prostředí
Díky integrovanému napájení smyčky je čtyřvodičový měřič pole RIA46 schopen napájet jeden nebo dokonce dva dvouvodičové převodníky řady Liquiline CM72. Díky tomu můžete dokonale využít kompaktní a robustní polní vysílač s vaší čtyřvodičovou infrastrukturou.
-
Vysílač s technologií Memosens
Do převodníku Liquiline Compact CM72 lze umístit senzory pH, ORP, vodivosti nebo kyslíku (v závislosti na konfiguraci v procesu objednávání). Díky technologii Memosens a automatickému rozpoznávání senzorů můžete opotřebované senzory vyměnit během několika sekund.
-
Vizuální indikace diagnostiky stavu
Vysílač CM72 je vybaven červenou/zelenou LED diodou, která trvale zobrazuje výsledky diagnostiky vysílače a připojeného snímače, což umožňuje rychlou a snadnou kontrolu stavu na místě.
-
Vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu
Díky mezinárodnímu schválení ochrany proti výbuchu, jako je IECEx, ATEX a CSA, je Liquiline Compact CM72 vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Proto je možné namontovat CM72 do prostoru s nebezpečím výbuchu, i když je RIA46 nainstalován v prostoru bez nebezpečí výbuchu.
Bundle in Detail
Components and Pre-Configurations
-
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
-
Součásti1
- F
- L
- E
- X
-
2
- F
- L
- E
- X
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Jednokanálový převodník
Liquiline Compact CM72
Liquiline Compact CM72 je malý převodník pro senzory s technologií Memosens. Je pro vás správnou volbou v případě omezeného instalačního prostoru a jestliže nepotřebujete využívat flexibilitu zařízení na měření více parametrů. Společně se senzorem se vejde do většiny armatur a jeho instalace již nemůže být snadnější. Parametr a rozsah měření se definují při tvorbě objednávky, a převodník CM72 je tak okamžitě připraven k použití s vysokým stupněm zabezpečení proti případnému chybnému ovládání.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Všechny sektory, podporující všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens, sektor okolního prostředí
-
Montáž
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Charakteristika
Liquiline CM72 je pevně nastavený dvouvodičový převodník pro všechny oblasti procesních technologií.
-
Rozsah měření
pH senzor: 0 až 14 pH
-
Provedení
Skříň Peek
-
Materiál
Skříň, kryt: Peek 151
Odlehčení napětí: EPDM
Axiální kroužek: Peek 450 G -
Rozměr
Průměr: 18,95 mm (0,75 in)
Délka: 114,7 mm (4,52 in) -
Připojení
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Krytí
IP 67, IP 68, NEMA typ 6
-
Vstup
Jednokanálový převodník
-
Výstup/komunikace
4 až 20 mA
-
Další certifikace
CE, CSA C/US GP
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Všechny sektory, podporující všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens, sektor okolního prostředí
-
Montáž
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Charakteristika
Liquiline CM72 je pevně nastavený dvouvodičový převodník pro všechny oblasti procesních technologií.
-
Rozsah měření
Senzory ORP: −1 500 mV až +1 500 mV
-
Provedení
Skříň Peek
-
Materiál
Skříň, kryt: Peek 151
Odlehčení napětí: EPDM
Axiální kroužek: Peek 450 G -
Rozměr
Průměr: 18,95 mm (0,75 in)
Délka: 114,7 mm (4,52 in) -
Připojení
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Krytí
IP 67, IP 68, NEMA typ 6
-
Vstup
Jednokanálový převodník
-
Výstup/komunikace
4 až 20 mA
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Všechny sektory, podporující všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens, sektor okolního prostředí
-
Montáž
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Charakteristika
Liquiline CM72 je pevně nastavený dvouvodičový převodník pro všechny oblasti procesních technologií.
-
Rozsah měření
Senzory vodivosti: 0 až 500 mS/cm
-
Provedení
Skříň Peek
-
Materiál
Skříň, kryt: Peek 151
Odlehčení napětí: EPDM
Axiální kroužek: Peek 450 G -
Rozměr
Průměr: 18,95 mm (0,75 in)
Délka: 114,7 mm (4,52 in) -
Připojení
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Krytí
IP 67, IP 68, NEMA typ 6
-
Vstup
Jednokanálový převodník
-
Výstup/komunikace
4 až 20 mA
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Všechny sektory, podporující všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens, sektor okolního prostředí
-
Montáž
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Charakteristika
Liquiline CM72 je pevně nastavený dvouvodičový převodník pro všechny oblasti procesních technologií.
-
Rozsah měření
Kyslíkové senzory: 0 až 20 mg/l
-
Provedení
Skříň Peek
-
Materiál
Skříň, kryt: Peek 151
Odlehčení napětí: EPDM
Axiální kroužek: Peek 450 G -
Rozměr
Průměr: 18,95 mm (0,75 in)
Délka: 114,7 mm (4,52 in) -
Připojení
Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens
-
Vstup
Jednokanálový převodník
-
Výstup/komunikace
4 až 20 mA
RIA46
provozní zobrazovač s řídicí jednotkou
Provozní zobrazovač indikuje, vyhodnocuje a vypočítává naměřené analogové hodnoty. Pomocí integrovaného zdroje smyčky lze napájet dvouvodičové snímače. Univerzální vstupy umožňují připojení proudu, napětí, RTD a TC. Mezní hodnoty lze monitorovat a relé přepínat. Prostřednictvím analogových výstupů lze odesílat procesní signály. Integrovaný aplikační balíček „diferenční tlak“ umožňuje rychlé a snadné uvedení do provozu pro aplikace s diferenčním tlakem.
-
Měřicí princip
Indikátory s řídicí jednotkou
-
Princip měření
Provozní zobrazovač s řídicí jednotkou
-
Funkce
Zobrazení
Smyčkové napájení
Funkce převodníku
Bariéra
Izolace signálu
Výpočet
Výstraha meze -
Displej
Vícebarevný podsvícený LCD displej
Bílý/černý/žlutý
Sloupcový diagram
Jednotka
TAG
Výstražné hlášení v prostém textu -
Napájení
20–250 V AC/DC
-
Vstup
2× univerzální (U, I, RTD, TC, R)
-
Výstup
2× analogový výstup (I, U) 1× smyčkové napájení
-
Funkce softwaru
Linearizace
Minimální hodnota na kanál
Maximální hodnota na kanál
Kalkulace
Sledování pásmové hodnoty -
Certifikáty
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C
CSA AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
FM AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4 -
SIL
2
-
Montáž do panelu
pole
-
Měřicí princip
Displej
-
Funkce
Displej
Napájení ze smyčky
Funkce převodníku
Bariéra
Odstínění signálu
Výpočet
Limitní alarm -
Certifikace
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C
CSA AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
FM AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
UR C/US -
Vstup
2 x univerzální (U, I, R, RTD, TC)
-
Výstup
2 x analogový výstup (I,U)
1 x napájení ze smyčky -
Reléový výstup
2 x přepínací kontakt
1 x otevřený kolektor -
Pomocné napájení / smyčkové napájení
20...250V AC/DC
-
Rozměry (š × v × h)
Polní kryt:
199 x 133 x 96 mm
(7,83" x 5,24" x 3,78") -
Software
Linearizace
Minimální hodnota na kanál
Maximální hodnota na kanál
Výpočet
Sledování hodnoty pásma -
Ovládání
3 tlačítka
Rozhraní CDI do USB na PC +
konfigurační software FieldCare -
Displej
Vícebarevný podsvícený LCD
Bílá/černá/žlutá
Sloupcový graf
Jednotky
TAG
Varování v textu