Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard):
‐ ±1,5 % o. h. pro 3 až 30 m/s
‐ ±3 % o. h. pro 1 až 3 m/s
Objemový průtok (volitelná možnost):
‐ ±0,1 % h. c. s. pro 0,3 až 1 m/s
‐ ±1,5 % o. h. pro 1 až 30 m/s -
Měřicí rozsah
Standard: 1 až 30 m/s
Volitelná možnost: 0,3 až 30 m/s -
Teplotní rozsah média
0 až +80 °C
-
Max. procesní tlak
11 bar a (159 psi a)
-
Materiály smáčených částí
Senzor: 1.4404/1.4435 (316L)
Převodník: HNBR
Teplotní senzor (volitelná možnost): AFM 34
Oblast použití
Prosonic Flow B 200 je specialista pro přesné a spolehlivé měření mokrého bioplynu a plynů z vyhnívacích nádrží, dokonce i při měnících se procesních podmínkách. Díky jeho jedinečné vestavěné analýze metanové frakce v reálném čase přístroj Prosonic Flow B 200 umožňuje kontinuální měření a monitoring průtoku plynu i jeho kvality. Technologie Heartbeat umožňuje vedle efektivního procesního řízení a energetické rovnováhy také trvalou kvalitu a bezpečnost procesu.
Princip měření není ovlivňován složením plynu
Průtokoměr určený pro inline měření mokrých bioplynů a plynů z vyhnívacích nádrží, a to při měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti přístroje:
Zařízení na měření více veličin: průtok, teplota a metan
Teplota média od 0 do 80 °C
Procesní tlak: 0,7 až 11 bar a (10,2 až 159 psi a)
Technologie napájení po smyčce
Robustní dvoukomorový kryt
Bezpečnost provozu: celosvětově platná schválení
Výhody
Možnost měření podílu metanu v reálném čase
Vhodné pro nízké tlaky plynu – speciální konstrukce senzoru
Zařízení nezpůsobuje tlakovou ztrátu – provedení „plného průřezu“ senzoru
Transparentnost procesu – možnost diagnostiky
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice
Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Proline Prosonic Flow B 200 Technical Information
Anglická verze - 03/2018
Ultrasonic transit time flowmeter
EN CS 01/03/201821/12/201501/10/201501/11/201230/12/2011Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01018DEN_0518.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline Prosonic Flow B 200 Stručné pokyny k obsluze
Česká verze - 12/2011
Ultrazvukové měření průtoku
EN CS 01/10/201521/11/201401/11/201230/12/2011Jazyk:
Czech
Verze:
30/12/2011
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
KA01096DCS_0111.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Prosonic Flow B 200 Technical Information
Ultrasonic transit time flowmeter
EN CS 01/03/201821/12/201501/10/201501/11/201230/12/2011Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01018DEN_0518.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prosonic Flow B 200 HART Operating Instructions
Ultrasonic transit time flowmeter
EN CS 01/10/201501/11/201230/12/2011Jazyk:
English
Verze:
01/10/2015
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
BA01031DEN_0315.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Prosonic Flow 200 HART Description of Device Parameters
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN CS 01/10/201501/11/201230/12/2011Jazyk:
English
Verze:
01/10/2015
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
GP01012DEN_0315.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline Prosonic Flow B 200 Stručné pokyny k obsluze
Ultrazvukové měření průtoku
EN CS 01/10/201521/11/201401/11/201230/12/2011Jazyk:
Czech
Verze:
30/12/2011
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
KA01096DCS_0111.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN CS 31/08/201707/10/201305/01/2012Jazyk:
English
Verze:
31/08/2017
Velikost souboru:
279.5 KB
Název souboru:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN CS 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Jazyk:
English
Verze:
01/09/2017
Velikost souboru:
562.2 KB
Název souboru:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing the I/O-Module
Proline 200
EN CS 01/07/202301/10/201818/12/2013Jazyk:
English
Verze:
01/07/2023
Velikost souboru:
633.9 KB
Název souboru:
EA01092DA2_0323-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing cable harness, cable gland Installation Instructions
Prosonic Flow B 200
EN CS 01/06/201705/12/2011Jazyk:
English
Verze:
01/06/2017
Velikost souboru:
446.1 KB
Název souboru:
EA00107DA2_0217.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing the transmitter Installation Instructions
Promass 200/TB2, Prosonic Flow B 200, Promag 200
EN CS 01/12/201612/02/201501/10/2012Jazyk:
English
Verze:
01/12/2016
Velikost souboru:
448.5 KB
Název souboru:
EA00104DA2_1616.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN CS 01/03/201828/11/201325/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
139.5 KB
Název souboru:
EA01051DA2_0318.pdf
-